Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego rozdzielnica średniego napięcia 8DA/B izolowana gazowo?

Rodzina Siemens 8DA i 8DB to fabrycznie zmontowana, przetestowana typu, zamknięta metalowo seria rozdzielnic średniego napięcia izolowanych gazowo, zbudowanych do dystrybucji pierwotnej do 40,5 kV. Zaprojektowany z myślą o kompaktowych instalacjach i długiej żywotności, portfolio obejmuje opcje jednoszynowe i podwójne szyny szyny oraz warianty mocy trakcyjnej.

Kluczowe atrybuty obejmują technologię przełączania próżniowego, hermetycznie zamknięte przedziały i niezależność środowiska. To sprawia, że rodzina rozdzielnic 8DA/8DB doskonale nadaje się do transformatorów i podstacji przełączających w zakładach energetycznych, elektrowniach, przemyśle ciężkim i zakładach przetwórczych.

Dostępne modele:

  • 8DA10 (jednoszynowa)
  • 8DB10 (podwójna szyna)
  • 8DA11 i 8DA12 (jedno- i dwubiegunowe do trakcji)

Kluczowe korzyści

Chroń zasoby krytyczne

Obsługa bezpiecznej pracy w zastosowaniach dystrybucji pierwotnej, zapewniając ochronę dzięki klasyfikacji IAC A FLR i przerwaniu zwarcia, do 40 kA.

Zmniejszenie potrzeb konserwacyjnych

Niższe wymagania dotyczące konserwacji dzięki bezobsługowym komponentom wysokiego napięcia i hermetycznie zamkniętym urządzeniom rozdzielczym, które zapewniają żywotność co najmniej 35 lat.

Dostosuj się do warunków na terenie

Zaprojektowany z myślą o niezależności od środowiska dzięki solidnej wydajności w słonym powietrzu, wysokiej wilgotności, kurzu i wysokich wysokościach - zapewniając niezawodną, długotrwałą obsługę w różnych warunkach.

Wyróżnione możliwości

Często zadawane pytania

Poznaj powiązane zasoby i produkty

Rozpocznij