Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego 8BT2?

8BT2 to zamknięta metalowo, fabrycznie montowana rozdzielnica średniego napięcia, która zapewnia solidne i niezawodne rozwiązanie do zastosowań wewnętrznych do 36 kV.

Stosowany w transformatorach i podstacjach przełączających do pierwotnej dystrybucji energii, 8BT2 pomaga rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem eksploatacji i środowiskiem, wykorzystując powietrze jako medium izolacyjne. Wykorzystuje również technologię próżniową, zapewniając ciągłą obsługę i chroniąc personel. Dalsze zwiększenie bezpieczeństwa personelu dzięki klasyfikacji łuku wewnętrznego 8BT2 (IAC A FLR).

8BT2 zmniejsza koszty operacyjne i wydłuża czas pracy systemu dzięki bezobsługowym urządzeniom przełączającym i okresom konserwacyjnym przekraczającym 10 lat.

Kluczowe korzyści

Zapewnij spokój ducha dzięki sprawdzonej niezawodności

Zaufaj fabrycznie montowanym, sprawdzonym urządzeniom rozdzielczym zgodnym z normą IEC 62271-200.

Polegaj na powietrzu jako zawsze dostępnym medium izolacyjnym. Skorzystaj z ponad 510 000 paneli izolowanych powietrzem Siemens z powodzeniem działających na całym świecie.

Zachowaj środowisko dzięki zrównoważonemu projektowi

Powietrze jako ekologiczne medium izolacyjne, 30-letnia długość życia i w pełni nadające się do recyklingu materiały sprawiają, że 8BT2 jest zrównoważonym wyborem.

Oszczędzaj pieniądze dzięki obniżeniu kosztów operacyjnych

Zmniejsz koszty operacyjne dzięki 10-letniemu okresowi konserwacji rozdzielnic i bezobsługowych urządzeń przełączających. Minimalizuj inwestycje w przestrzeń i budynki za pomocą kompaktowych paneli i zewnętrznego systemu zwalniania ciśnienia.

Wyróżnione możliwości