Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego VersiCharge 48 A AC?

Ładowarki elektryczne VersiCharge 48 A AC są kompaktowe, niezawodne i łatwe w użyciu — idealne dla komercyjnych witryn poszukujących ekonomicznego i skalowalnego rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych. Elastyczne opcje płatności, takie jak otwarte opcje płatności i bezpieczne rozliczenia, są również dostępne do użytku komercyjnego.

  • Tryb ładowania poziomu 2
  • AC Moc wyjściowa: 48 amper/do 11,5 kW
  • Wtyczka J1772 z kablem 20 stóp i zintegrowanym zarządzaniem kablami
  • Jednofazowy: 208 V/240 V AC, 60 Hz; Wymagany wyłącznik 50 A/60 A.
  • Bezpieczeństwo i normy: cUL wymienione - zgodnie z UL 1998, UL 991, UL2594/CSA C22.2 nr 280/NMX-J-677-ANCE, UL 2231-1/CSA C22.2 nr 281.1/NMX-J-668-1, UL 2231-2/CSA C22.2 nr 281.2/NMX-J-668/2-ANCE, UL 2251/CSA C22.2 nr 282/NMX-678-Ance
  • EMC: FCC Część 15 Klasa A
  • 16,10 cala (wys.) x 7,09 cala (szer.) x 3,78 cala (gł.)
  • 17 funtów
  • Ocena: Wewnątrz i na zewnątrz, NEMA 4, IK 8
  • Wysokość robocza: 9 840 ft
  • Aktualizacja oprogramowania bezprzewodowego (OTA)
  • 3-letnia gwarancja

Wyróżnione możliwości