Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego ładowarka VersiCharge EV?

Ładowarka VersiCharge AC EV to wszechstronne rozwiązanie do budowania wydajnej infrastruktury ładowania. Niezależnie od tego, czy to w magazynach autobusowych i logistycznych, w lokalizacjach firmy, czy do ładowania pojazdów służbowych w domu — VersiCharge dostosowuje się do różnorodnych wymagań nowoczesnych firm. Dzięki intuicyjnej obsłudze i niezawodnej wydajności wspiera zarówno menedżerów floty, jak i kierowców w codziennej pracy, dzięki czemu przejście na elektromobilność jest łatwe i skalowalne dla Twojej firmy.

VersiCharge upraszcza uruchamianie i zarządzanie dzięki aplikacjom mobilnym Sifinity Setup i Sifinity Go, oszczędzając czas i zapewniając wydajną konfigurację. Teraz możesz ładować w dowolnym miejscu - szybko, bezpiecznie i sprawnie.

Prosta instalacja i obsługa

Szybka instalacja i łatwe uruchomienie dzięki aplikacji Sifinity Setup, z zarządzaniem stacją ładowania za pomocą aplikacji Sifinity Go.

Elastyczny i skalowalny

Modele na każdą potrzebę, z wydajnością ładowania do 22 kW i elastycznymi opcjami komunikacji.

Przyszłościowy i wytrzymały

Aktualizacje oprogramowania bezprzewodowego (OTA) i zintegrowana ochrona prądu awaryjnego prądu stałego.

Dostępne funkcje

Uruchomienie ładowarki EV

Aplikacja mobilna Sifinity Setup to przyjazna dla użytkownika aplikacja dla wykwalifikowanych elektryków do konfigurowania stacji ładowania Siemens VersiCharge. Uprość proces uruchamiania, oszczędzaj czas i zapewnij wydajną konfigurację.

Zdjęcie przedstawia smartfon wyświetlający sklep z aplikacjami Siemens Sifinity.

Zarządzanie ładowarką EV

Dzięki aplikacji mobilnej Sifinity Go masz pełną kontrolę nad ładowarką EV. Po prostu zaloguj się, aby dodać ładowarkę EV i monitorować stan ładowania i zużycie energii, aby zoptymalizować ładowanie.

Zrzut ekranu obrazu sklepu z aplikacjami Siemens Sifinity Go przedstawiający ikonę i nazwę aplikacji.

Rozwiązania dostosowane

Zbuduj idealne rozwiązanie do ładowania pojazdów elektrycznych dla magazynów autobusowych i logistycznych. Możesz także stworzyć bezpieczne i niezawodne rozwiązania ładowania w trasie, zapewniające wysoką wydajność i dostępność.

Żółte autobusy szkolne ustawiły się na stacji ładowania.

Zacznij pracę teraz