Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SICHARGE UC?

Szybkie ładowarki SICHARGE UC 150 kW DC zapewniają wydajne i niezawodne ładowanie pojazdów elektrycznych dla flot o dużej wytrzymałości. Zaprojektowaliśmy te modułowe ładowarki do autobusów, ciężarówek i sprzętu budowlanego, aby Twoja flota była sprawna.

Floty pojazdów elektrycznych o dużej ładowności wymagają szybkich, bezpiecznych i interoperacyjnych rozwiązań ładowania, aby utrzymać czas pracy i wydajność. SICHARGE UC oferuje szybkie ładowanie prądu stałego o mocy 150 kW, dzięki czemu Twoje pojazdy są gotowe w razie potrzeby. Z pewnością pomożemy Ci przejść do floty elektrycznej.

Skorzystaj z szybkiego ładowania prądu stałego o mocy 150 kW dla szybkich obrotów i skrócenia przestojów. Nasze ładowarki zapewniają interoperacyjność z CCS typu 1 i ułatwiają integrację różnych typów pojazdów. Zapewniamy również całodobową konserwację i usługi oparte na chmurze, aby zapewnić wysoki czas pracy i zmaksymalizować inwestycję.

Kluczowe korzyści

Zmień flotę elektryczną

Przetestuj swoje pojazdy elektryczne za pomocą naszych usług testowania interoperacyjności z ciężkimi ładowarkami prądu stałego SICHARGE UC 150 kW. Potwierdź zgodność i gotowość do wdrożenia, aby utrzymać stabilną operację podczas przejścia floty elektrycznej.

Maksymalizuj czas pracy ładowarki i wartość inwestycyjną

Zapewnij prawidłowe działanie ładowarek dzięki naszym pakietom serwisowym EV Made Easy. Wydłuż ich cykl życia i zmaksymalizuj inwestycje dzięki całodobowej konserwacji i wsparciu dla ciągłej i niezawodnej eksploatacji floty.

Usprawnij zarządzanie flotą pojazdów elektrycznych

Zoptymalizuj infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych dzięki naszym usługom w chmurze, aby zapewnić czas pracy i niezawodność w całym cyklu życia sprzętu. Efektywnie zarządzaj swoją flotą elektryczną, korzystając z naszych narzędzi do planowania i obsługi.

Wyróżnione możliwości

Rozpocznij