Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego SICHARGE FLEX

Elastyczny

Poznaj modułowe rozwiązania do ładowania pojazdów elektrycznych, które bez wysiłku dostosowują się do każdego układu. Dzięki różnym typom dozowników i szafom zasilającym zapewniają w pełni dynamiczną alokację mocy we wszystkich gniazdach.

Niezawodny

Ciesz się niezrównaną niezrównaną niezawodnością dzięki inteligentnemu oprogramowaniu zapewniającemu predykcyjne zarządzanie i zdalne monitorowanie w celu zapewnienia wysokiej dostępności. Fabrycznie zmontowany do instalacji bezawaryjnych.

Ekonomiczny

Odkryj ekonomiczną wydajność, zaprojektowaną z myślą o zoptymalizowanym wykorzystaniu energii w sieci. Skaluj swoją inwestycję od małych początków do znacznego wzrostu, a wszystko to minimalizując roboty budowlane i zapotrzebowanie na przestrzeń.

Rozproszone ładowanie pojazdów elektrycznych

SICHARGE FLEX - eMobility

Jak to działa?

SICHARGE FLEX oddziela zasilanie od wtyczki, zapewniając kontrolę nad tym, gdzie i w jaki sposób ładowanie jest dostarczane. Centralna szafa zasilająca dynamicznie dostarcza do sześciu dozowników - umieszczonych w odległości 300 metrów - dla maksymalnej elastyczności układu. Wspierając zarówno CCS, jak i MCS, system alokuje moc w pełni dynamicznie w oparciu o zapotrzebowanie pojazdu w czasie rzeczywistym, umożliwiając krótkie czasy przebywania i efektywne wykorzystanie sieci.

Pobierz broszurę SICHARGE FLEX

Szafy zasilające

SICHARGE FLEX

Dynamiczny, kompaktowy i wydajny

Wstępnie zmontowane szafy zasilające o dużej gęstości, które zapewniają w pełni dynamiczne, skalowalne ładowanie do sześciu gniazd, przy minimalnej przestrzeni i maksymalnej elastyczności.Kluczowe cechy:

  • Wysoka gęstość mocy: Maksymalizuj wydajność przy 656 kW/m².
  • Elastyczne poziomy mocy: Opcje od 480 do 1680 kW.
  • Rozszerzony zasięg: Do 300 metrów odległości dozownika.
  • Efektywny podział mocy: Dynamiczne przyrosty 80/120 kW.
  • Łatwa instalacja: Wstępnie zmontowana konstrukcja minimalizuje czas konfiguracji.
  • Oszczędność miejsca: Innowacyjne chłodzenie dla zmniejszonej powierzchni instalacji.

Kolumny dozowników

SICHARGE FLEX - Dispenser columns

Adaptacyjny, elegancki i przyjazny dla użytkownika

Kompaktowe, intuicyjne dozowniki z wieloma opcjami wtyczek, inteligentnymi funkcjami i rozmiarem dopasowanym do każdej witryny.Kluczowe cechy:

  • Przyjazny dla użytkownika interfejs: Przyciski wspomagające ekran ułatwiające obsługę.
  • Opcje dozownika: Pojedynczy lub podwójny wylot, CCS, chłodzony cieczą CCS i MCS.
  • Konfigurowalny: Rozwiązania płatnicze, liczba gniazd, długości kabli, i ekran reklamowy.
  • Mały ślad: Minimalne zapotrzebowanie na powierzchnię 0,10 m² (CCS 375 A).
  • Bez barier: Zgodny z normą DIN 18040-3.
  • Zarządzanie kablami: Dla wygody użytkownika.

Szafki dozujące

SICHARGE FLEX Dispenser cabinets

Mocna i wydajna przestrzeń

Małe, gotowe na głowę szafki dozujące ładowanie 375 A CCS z inteligentnymi funkcjami i minimalnym rozmiarem.

Kluczowe cechy:

  • Oszczędność przestrzeni: Idealny do montażu na górze lub na ścianie.
  • Przyjazny dla użytkownika interfejs: Dioda LED do wskazania użytkownika i wskazania stanu gniazdka
  • Pomiar: Zawiera opcjonalny miernik DC z certyfikatem MID-em.
  • Mały ślad: Zajmuje zaledwie 0,16 m² i CCS 375 A.
  • Potężny: 375 A ciągły przez wylot CCS.
SICHARGE FLEX - Infrastruktura ładowania

Infrastruktura ładowania poza sprzętem

SICHARGE FLEX został zaprezentowany, przesuwając granice technologii i wydajności.

Możesz być również zainteresowany

Ładowanie autobusu elektrycznego w zajezdni z panelami słonecznymi widocznymi na otaczających budynkach

DepotFinity - Cyfrowe rozwiązania dla magazynów

Inteligentne i inteligentne ładowanie dla Twojej floty

Kobieta stojąca przy ładowarce elektrycznej, ładująca swój pojazd.

eMobilność

Poznaj Siemens eMobility: infrastruktura ładowania, rozwiązania programowe i usługi zapewniające wydajne ładowanie pojazdów elektrycznych, kształtujące przyszłość transportu.

Usługi eMobility

eMobility Service - zaangażowanie w realizację Twoich celów

Finansowanie inteligentnej infrastruktury

Finansowanie infrastruktury

Finansujemy Twoje projekty infrastrukturalne za pomocą dostosowanych rozwiązań dla inteligentnych budynków, systemów energetycznych i centrów danych — pomagając Ci rozwijać się w sposób zrównoważony, jednocześnie chroniąc bilans.