Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Mobile?

Doświadcz prawdziwej swobody ładowania dzięki Mobile — kompaktowej ładowarce prądu stałego typu plug-and-play, która zapewnia szybkie i niezawodne zasilanie dla samochodów osobowych, autobusów i ciężarówek. Zaprojektowany z myślą o mobilności zapewnia wysokowydajne ładowanie tam, gdzie tego potrzebujesz: w magazynach, warsztatach, na stanowiskach testowych lub w podróży.

  • Oferuje opcje mocy od 10 kW do 40 kW (wersja CE) — idealne dla pojazdów wszystkich rozmiarów.
  • Nie wymaga stałej instalacji - wystarczy podłączyć, a ładowanie rozpocznie się automatycznie.
  • Kompaktowa i przenośna konstrukcja pasuje do dynamicznych operacji: floty, konserwacji, zdarzeń, szybkiego wdrażania.

Główne zalety

Przyspiesz czas pracy floty

Umożliwia szybkie ładowanie prądem stałym na żądanie, aby pojazdy były eksploatowane w samochodach, autobusach i ciężarówkach.

Zmniejsz wysiłek instalacyjny

Wdrażaj przenośny sprzęt z obsługą plug and play, aby zespoły mogły szybko rozpocząć ładowanie bez skomplikowanej konfiguracji.

Zwiększ elastyczność operacyjną

Przenieś ładowarki do magazynów, warsztatów lub miejsc imprez i dostosowuj się do potrzeb floty.

Dostępne funkcje