Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Flex?

Poznaj modułową platformę ładowania DC zaprojektowaną z myślą o rzeczywistych potrzebach floty. Flex zapewnia skalowalny system o mocy od 60 do 360 kW (z potencjalną ekspansją poza nią) i obsługuje złącza CCS2 lub pantograf. Dynamiczny routing mocy umożliwia jednoczesne ładowanie wielu pojazdów. Idealny dla magazynów, stoczni ciężarowych lub flot tranzytowych poszukujących elastyczności, wydajności i gotowej na przyszłość infrastruktury.

Główne zalety

Umożliwia efektywne operacje floty

Dzięki dynamicznej dystrybucji mocy można ładować wiele pojazdów jednocześnie. Skraca to przestoje i maksymalizuje wykorzystanie ładowarki, aby zapewnić gotowość floty w razie potrzeby.

Dostosuj infrastrukturę w miarę rozwoju potrzeb

Modułowa konstrukcja Flex pozwala zacząć od małych i później rozbudowywać — niezależnie od tego, czy dodajesz dodatkowe dozowniki, zwiększasz moc, czy rekonfigurujesz układy. Unikasz dziś nadmiernego inwestowania, zachowując potencjał wzrostu.

Niższe całkowite koszty infrastruktury

Dynamiczne zarządzanie obciążeniem i wspólne połączenie sieciowe oznaczają wysoką wydajność ładowania bez potrzeby dedykowanego zasilania sieciowego o dużej mocy. Dzięki temu zarówno koszty instalacji, jak i eksploatacji są pod kontrolą.

Dostępne funkcje