Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego usługi ładowania pojazdów elektrycznych?

Czas pracy i niezawodność są głównymi czynnikami infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (EV) — zarówno na parkingu, jak i dla floty komercyjnej. Upewnienie się, że infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych działa zgodnie z założeniami, ma kluczowe znaczenie dla Twojej działalności biznesowej.

Pozwól firmie Siemens ułatwić Ci pracę dzięki całodobowej konserwacji i pomocy technicznej dla ładowarek EV: Mamy różne pakiety usług wsparcia EV Made Easy dla ładowarek AC i DC, które pomagają utrzymać prawidłową pracę, jednocześnie wydłużając ich cykl życia i optymalizując inwestycję. Wszystkie pakiety obejmują proaktywne zdalne monitorowanie, zaplanowaną konserwację i plan danych.

Potrzebujesz pomocy teraz? Odwiedź www.usa.siemens.com/createcase i wybierz „Emobilności/Produkty do ładowania pojazdów” z menu rozwijanego „Utwórz obudowę”.

Kluczowe korzyści

Minimalizuj przestoje

Proaktywne wsparcie i szybki czas reakcji sprawiają, że ładowarki działają płynnie dzięki rozległej sieci techników EV firmy Siemens.

Przedłużyć cykl życia ładowarki EV

Zdalne monitorowanie i zaplanowana konserwacja pomagają utrzymać infrastrukturę ładowania, zapewniając maksymalną żywotność.

Zaoszczędź na częściach zamiennych

Wybierz Basic, Advanced lub Premium i otrzymaj odpowiednio 5%, 10% lub 20% zniżki na zamówione części Siemens eMobility.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI