Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Design Consultancy w oparciu o Emixa Industry Solutions

Emixa łączy strategię z doskonałością operacyjną, integrując Siemens Teamcenter PLM, Mendix Low-Code i ERP w płynną infrastrukturę cyfrową. Umożliwia to naszym klientom optymalizację łańcucha wartości — od pomysłów na produkt poprzez projektowanie i inżynierię po produkcję, operacje i serwis. Rezultat: spójne dane, zwiększona wydajność procesów i szybsze reakcje na zmiany rynkowe.
Nasi eksperci dostarczają skalowalne rozwiązania z maksymalnym zwrotem z inwestycji - bez skomplikowanych projektów informatycznych.

Dlaczego Przyspiesz projektowanie produktów dzięki eksperckiemu wsparciu CAD?

Nasze Design Consultancy pomaga zespołom inżynierskim pokonywać powolne, podatne na błędy cykle projektowe, zapewniając zaawansowaną wiedzę specjalistyczną w zakresie Solid Edge i NX CAD. Wspieramy klientów, którzy potrzebują lepszych możliwości modelowania, ulepszonych przepływów pracy projektowych i solidnej obsługi danych. Nasi konsultanci stosują najlepsze metody CAD, umożliwiając szybszą iterację, większą dokładność projektowania i bardziej niezawodne przekazanie do dalszej inżynierii.

Oprogramowanie do projektowania 3D i fizyczny prototyp

Zalety

  • Zwiększona szybkość projektowania
  • Wyższa dokładność modelu i jakość projektu
  • Większe wykorzystanie istniejących narzędzi Siemens
  • Bardziej spójne procesy inżynieryjne
  • Szybsze wdrażanie i podnoszenie umiejętności

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Planet Dryers wprowadza innowacje dzięki Solid Edge

Dzięki Solid Edge i wsparciu firmy Emixa, Planet Dryers usprawniły modelowanie 3D, przyspieszyły zmiany projektu przy użyciu technologii synchronicznej oraz skróciły czas projektowania i koszty o około 15%.