Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego warto korzystać z naszego laboratorium testowania dużej mocy?

Nasze laboratorium testowe dużej mocy w Schaltwerk w Berlinie przeprowadza rygorystyczne testy wyłączników automatycznych i elementów średniego napięcia. Oceniamy ich możliwości zwarciowe, przełączanie pojemnościowe, prąd odporny na szczyt i inne istotne parametry. Przy maksymalnym prądzie zwarciowym 40 kA przy 19 kV, nasza adaptowalna konfiguracja mocy obejmuje transformatory i reaktory spełniające Twoje wymagania.

Reactors for motor switching high voltage lab Berlin

Kluczowe korzyści

Użyj konfigurowalnej konfiguracji

Nasze portfolio obejmuje testy zwarciowe, testy wydajności przełączania, testy prądu krótkotrwałego i odpornego na szczyt, testy przełączania prądu obciążenia, testy wytrzymałości elektrycznej i wykonywanie testów wydajności uziemiaczy.

Dostęp do wysokowydajnego sprzętu

Przeprowadzaj testy z pewnością. Maksymalna moc generatora wynosi 1300 MVA, a maksymalny prąd zwarciowy (jedno- i trójfazowy [szczyt/rms]) wynosi 105/40 kA.

Zaufaj akredytowanym laboratorium

Nasze laboratorium badawcze o dużej mocy w Schaltwerk w Berlinie posiada akredytację i spełnia wymagania normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 w zakresie oceny zgodności: zakres akredytacji PEACH a PSW.

Najważniejsze funkcje