Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Home charging for fleet customers w oparciu o E.ON Drive Solutions UK Ltd

EON Drive koncentruje się na dwóch kluczowych ofertach:
1) Pobieranie opłat domowych dla klientów floty — obejmuje zarządzanie programem, zapewnienie i instalację punktów ładowania na nieruchomościach domowych, bieżącą eksploatację i konserwację oraz inne powiązane usługi, w tym między innymi inteligentne sterowanie ładowaniem, zarządzanie obciążeniem, taryfy energetyczne i inne krajowe rozwiązania energetyczne.
2) Aplikacja Public Charging, która zapewnia kierowcom dostęp do ponad 30 000 punktów ładowania w całej Wielkiej Brytanii.

Dlaczego Home charging for fleet customers?

E.ON Drive zapewnia zarządzanie programami, instalację, obsługę i konserwację domowych ładowarek do pojazdów elektrycznych dla kierowców floty w całej Wielkiej Brytanii. Nasze punkty ładowania są instalowane przez wykwalifikowanych techników wykorzystujących nasze systemy i techniki zarządzania akredytowane przez ISO, aby zapewnić bezpieczeństwo, zgodność i niezawodność, ułatwiając przejście do floty elektrycznej.
Jesteśmy Twoim niezawodnym partnerem w transformacji energetycznej, sprawdzając rozwiązania eMobility między innymi w ramach ekosystemu energetycznego. Oprócz naszych ładowarek do pojazdów elektrycznych nasza taryfa E.ON Next Drive jest najdłuższą nocną taryfą poza szczytem na rynku, wspieraną w 100% energią elektryczną ze źródeł odnawialnych, oferującą elastyczność i opłacalność, zapewniając kierowcom stałe ceny energii przez rok bez opłat za wyjście.
Dane kierowców floty mogą być gromadzone i monitorowane za pośrednictwem naszego rozwiązania Fleet Portal, organizacje mogą przypisać dostęp do menedżerów floty, gdzie dane dotyczące taryf domowych mogą być wprowadzane w celu zwrotu kosztów.

Nasze doświadczenie dla kierowców floty E.ON Drive

Zalety

  • Bezproblemowe, cyfrowe doświadczenie, które pozwala kierowcom zorganizować instalację ładowarki domowej w ramach wspólnej marki podróży online z funkcją śledzenia. Nasi eksperci współpracują ze sterownikami, aby potwierdzić wszystkie szczegóły, a nasi instalatorzy zapewniają instalację ładowarek za pośrednictwem naszego zgodnego systemu.
  • Integracja z usługami i systemem Siemens Depot360 w celu zapewnienia całościowej usługi floty dla organizacji chcących przejść na pojazdy elektryczne.

Dostępne funkcje

Case Study

Flota BMW

Od 2022 roku współpracujemy z zespołami HR, Facilities and Management firmy BMW Group w Wielkiej Brytanii, aby świadczyć wspólne usługi instalacyjne i konserwacyjne do ładowania w domu.

Poznaj zasoby i powiązane produkty