Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

DWG Terminal Management System w oparciu o DWG

ICT DWG pomaga naszym klientom w cyfryzacji poprzez automatyzację i cyfryzację różnych procesów i zadań w ramach operacyjnych i administracyjnych przepływów pracy naszych klientów. Osiąga się to poprzez pełną integrację IT i OT począwszy od warstwy ERP do poziomu pola.
Poza głównymi procesami DWG wdraża rozwiązania historyczne danych i rozwiązania dashboardingowe, aby gromadzić dane oraz dawać wgląd i przegląd wskaźników KPI zakładów operacyjnych i na przykład zużycia energii

Dlaczego Zarządzaj, automatyzuj i integruj zamówienia i logistykę?

DWG Terminal Management System (TMS) optymalizuje operacje na terminalach paliwowych lub zakładowych, integrując załadunek, rozładunek, inwentaryzację, planowanie trasy, obróbkę jakości produktu, rejestrację czasu i inne w jednym rozwiązaniu. Obsługuje operatorów terminali, dostawców logistyki i klientów końcowych, zapewniając dokładne śledzenie produktów, wydajne planowanie (ciężarówki), przy jednoczesnym ograniczeniu ręcznego wprowadzania danych, błędów ręcznych, przestojów i ryzyka zanieczyszczenia.

Przepływ pracy w składzie operatorów

Zalety

  • Wydajność i automatyzacja
    Automatyzuje kluczowe procesy terminali, takie jak planowanie, ważenie, załadunek, odprawa celna i dokumentacja, minimalizując ręczne wprowadzanie danych i skracając czas realizacji.
  • Dokładność i identyfikowalność
    Zapewnia precyzyjne zbieranie danych pomiarowych, mieszanie parmetrów i śledzenie zapasów, zapewniając identyfikowalność i eliminując kosztowne zanieczyszczenia, błędy lub rozbieżności.
  • Wgląd operacyjny
    Zapewnia dane w czasie rzeczywistym na temat zapasów, stanu sprzętu i wydajności za pomocą pulpitów nawigacyjnych i raportów, wspierając decyzje oparte na danych.
  • Bezproblemowo łączy się z systemem ERP, systemami pomiarowymi zbiorników i Simatic PCS 7 z Simatic Route Control, umożliwiając elastyczne terminale, efektywne wykorzystanie pojemności i optymalizację przepływów pracy zgodnie z ich potrzebami.

Dostępne funkcje

Case Study

Całkowite rozwiązanie OT dla zacisków zbiorników

Kompleksowe rozwiązanie dla terminali zbiorników

Firmy z branży terminali zbiornikowych borykają się z brakiem personelu i rosnącymi wymaganiami dotyczącymi identyfikowalności, elastyczności i wydajności. DWG został poproszony o dostarczenie kompleksowego rozwiązania, aby sprostać tym wyzwaniom.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Integracja TMS na terminalu oleju jadalnego

Integracja TMS dla zamówień i przetwarzania logistycznego dla dwóch w pełni zautomatyzowanych terminali oleju edibale; jednego z 86 zbiornikami i pojemnością magazynową 151 000 CBM i drugiego z 277 zbiornikami i pojemnością magazynową 662 000 CBM.