Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

DWG Alarm Dashboard w oparciu o DWG

ICT DWG pomaga naszym klientom w cyfryzacji poprzez automatyzację i cyfryzację różnych procesów i zadań w ramach operacyjnych i administracyjnych przepływów pracy naszych klientów. Osiąga się to poprzez pełną integrację IT i OT począwszy od warstwy ERP do poziomu pola.<br/>Poza głównymi procesami DWG wdraża rozwiązania historyczne danych i rozwiązania dashboardingowe, aby gromadzić dane oraz dawać wgląd i przegląd wskaźników KPI zakładów operacyjnych i na przykład zużycia energii

Dlaczego Grupowanie, filtrowanie, raportowanie i analizowanie alarmów i wiadomości?

Zakład doświadcza znacznego wzrostu lub ma dużą liczbę alarmów (procesowych) generowanych podczas codziennych operacji. Każdego dnia uruchamiane są setki do tysięcy alarmów. Wszystkie generowane alarmy i komunikaty są gromadzone w systemie sterowania z ograniczonymi możliwościami filtrowania lub bez nich, bardzo trudno jest uzyskać wgląd w pochodzenie alarmów i czy są one ważne.
Alarm Dashboard to łatwa w użyciu aplikacja zaprojektowana do obsługi zarządzania alarmami w zakładach technologicznych. To rozwiązanie zapewnia intuicyjny, konfigurowalny pulpit nawigacyjny do wizualizacji i analizy alarmów, aby ułatwić proces przeglądu i racjonalizacji alarmów. Pulpit alarmowy pomaga kierownikom zakładów, działom konserwacji, menedżerom ds. doskonalenia biznesu i kierownikom jakości grupować, filtrować, raportować i analizować alarmy i komunikaty w celu wspierania i raportowania procesów zarządzania alarmami i racjonalizacji.
To rozwiązanie nadaje się do łączenia się z bazami danych wiadomości PCS 7 i WinCC

Przegląd DWG Alarm Dashboard

Zalety

  • Dzięki integracji tego rozwiązania z procesem racjonalizacji alarmów uzyskuje się jasne spostrzeżenia, które można przeanalizować w celu zdefiniowania priorytetów i działań w zakresie zarządzania alarmami i redukcji alarmów.
  • Ulepszony przegląd i wgląd w alarmy i komunikaty
  • Wyraźne raporty dla różnych poziomów organizacji
  • Bardziej wydajny alarm, racjonalizacja i redukcja

Dostępne funkcje