Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Real-time OEE monitoring on Siemens Industrial Edge w oparciu o DPS Group

DPS Group jest partnerem Siemens Platinum Solution, którego celem jest pozytywne kształtowanie przyszłości wszystkich, z którymi współpracujemy. Nasz cel opiera się na kompleksowym podejściu do cyfryzacji i inżynierii przemysłowej, zapewniając bezpieczne, połączone, bezpieczne i wydajne operacje w całym cyklu życia. Specjalizujemy się w kompleksowych rozwiązaniach Instrument to Cloud — integrujących inteligentne zasoby, automatyzację, łączność OT/IT oraz wgląd oparty na danych, aby zapewnić klientom jasną widoczność i kontrolę nad ich działaniami. Oprócz tego wspieramy klientów w ich cyfrowej transformacji, stosując Industrial Edge, technologie chmurowe i nowoczesne praktyki inżynieryjne w celu zwiększenia wydajności, odporności i zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego czy monitorowanie OEE w czasie rzeczywistym ma znaczenie?

Przestoje, utrata prędkości i problemy z jakością to trzy zmienne, które określają Twój OEE. To rozwiązanie monitoruje wszystkie trzy w czasie rzeczywistym z istniejących aktywów i linii produkcyjnych. Identyfikuje podstawowe przyczyny i zapewnia kierowane działania w celu ulepszenia bezpośrednio zespołom, które mogą działać na ich podstawie. Trzymiesięczny Proof of Value obejmuje pełną konfigurację, konfigurację i wsparcie ekspertów w celu weryfikacji wyników przed skalowaniem.

Zalety

  • Ciągła widoczność OEE w całej produkcji: Dokładnie sprawdź, gdzie występują straty dostępności, wydajności i jakości w różnych maszynach, liniach i zasobach produkcyjnych. Dane OEE są dostępne w sposób ciągły, dając operatorom i menedżerom informacje potrzebne do działania bez czekania na raporty.
  • Od danych do ulepszeń: Rozwiązanie identyfikuje podstawowe przyczyny każdej straty i zamienia je w powtarzalną procedurę poprawy. Każdy wgląd jest rejestrowany jako wiedza, jaką Twój zespół może wielokrotnie stosować, budując ustrukturyzowane podejście do ciągłego doskonalenia OEE w całej działalności.
  • Prosty punkt wejścia do produkcji cyfrowej: Łatwy w skalowaniu, zatwierdzony w ciągu trzech miesięcy i skalowalny w całym zakładzie. Zacznij od jednej maszyny, rozszerz na dodatkowe linie i fabryki. Producenci widzą orientacyjne ulepszenia OEE w zakresie od 5 do 70 procent.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Optymalizacja OEE dla linii pakowania napojów

Optymalizacja OEE dla linii pakowania napojów

W operacji pakowania napojów, nieplanowane zatrzymania i straty prędkości osłabiały cele wyjściowe bez wyraźnego obrazu tego, gdzie i dlaczego. Dzięki monitorowaniu OEE Industrial Edge zespoły produkcyjne mają teraz dane na żywo z każdej maszyny na linii i mogą reagować na straty w miarę ich wystąpienia.

Często zadawane pytania