Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

ICE® Software w oparciu o DIRTT Environmental Solutions

DIRTT jest liderem w dziedzinie prefabrykowanych, modułowych konstrukcji, dostarczając systemy wielofunkcyjne dla nauk przyrodniczych, komercyjnych, opieki zdrowotnej, edukacyjnej, hotelarskiej i przestrzeni sektora publicznego. Nasze rozwiązania konstrukcyjne łączą produkty fizyczne z narzędziami cyfrowymi, aby zapewnić wysokowydajne wnętrza ze swobodą projektowania, wydajnością oraz przewidywalnymi kosztami, harmonogramami i wynikami. Produkowane poza zakładem z precyzją w ciągu 21 dni lub mniej, rozwiązania DIRTT są gotowe do szybkich i czystych instalacji, skracając harmonogramy budowy nawet o 30%. Zaprojektowana z myślą o długotrwałej adaptacji modułowość DIRTT upraszcza bieżącą konserwację i umożliwia dostosowywanie wnętrz lub rekonfigurację w miarę rozwoju potrzeb.

Dlaczego Twoje Software do projektowania i produkcji?

Skaluj swoją firmę szybciej, niż kiedykolwiek myślałeś, że to możliwe dzięki ICE Software. ICE to oprogramowanie do specyfikacji wizualnej i konfiguracji, które zmienia sposób wejścia na rynek. Jako narzędzie łączące sprzedaż, projektowanie i produkcję, współpracujemy z Tobą przy tworzeniu katalogu produktów w ICE. ICE upraszcza następnie proces konfigurowania, ustalania cen i wyceny produktów dla klientów. W jednym kroku generuje również opracowany rachunek materiałów, aby wesprzeć zakupy i produkcję. Dzięki zaawansowanym możliwościom 3D, rzeczywistości rozszerzonej (AR) i rzeczywistości wirtualnej (VR), Software ICE zapewnia niezapomniane wrażenia klienta do wizualizacji, jednocześnie zarządzając krytycznymi szczegółami produkcyjnymi potrzebnymi do produkcji zarówno standardowych, jak i złożonych produktów. ICE pomaga skrócić cykl ofertowy na zamówienie, skraca czas projektowania i radykalnie przyspiesza produkcję i dostawę produktów. Od centrów danych po komponenty budowlane, współpracujemy z wieloma producentami, pomagając im rozwijać się i usprawnić.

Komputer z oprogramowaniem ICE

Zalety

  • Przyspiesza podejmowanie decyzji i pomaga skrócić cykl sprzedaży
  • Umożliwia efektywne skalowanie poprzez zmniejszenie liczby punktów kontaktowych
  • Poprawia jakość produktu poprzez minimalizację błędów i braków produkcyjnych
  • Dokładny rachunek materiałów eliminuje odpady i zapewnia dostępność materiałów
  • Przyspiesza dostawę złożonych produktów

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne