Dlaczego Niestandardowe prefabrykowane systemy ścienne?
Systemy ścienne DIRTT łączą modułowość i prefabrykację, aby przekształcić konstrukcję wnętrza, usprawniając projekty od początku do końca. Dzięki różnym opcjom, w tym ścianom stałym, szklanym ścianom, ścianom kombinowanym i ścianom składanym, DIRTT zapewnia niezrównaną wszechstronność, elastyczność i wydajność. Wyprodukowane poza zakładem z najlepszymi w branży terminami realizacji, ściany są gotowe do szybkich, czystych instalacji, aby zrealizować projekty w ułamku czasu. DIRTT Walls są wysoce konfigurowalne, obsługując unikalne projekty, jednocześnie płynnie integrując się z resztą kompilacji. Oferując szeroką gamę materiałów, wykończeń i opcji integracji, DIRTT Walls osiągają wygląd i wydajność trwałych konstrukcji, zachowując jednocześnie możliwość dostosowania się do przyszłości. Można je demontować, przenosić lub konfigurować w miarę rozwoju potrzeb, chroniąc Twoją inwestycję. Niezależnie od tego, czy szukasz akustyki, estetyki czy zrównoważonego rozwoju, ściany DIRTT zapewniają wysokiej jakości i trwałe rozwiązanie gotowe na przyszłość.