Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

DIRTT Timber Frame w oparciu o DIRTT Environmental Solutions

DIRTT jest liderem w dziedzinie prefabrykowanych, modułowych konstrukcji, dostarczając systemy wielofunkcyjne dla nauk przyrodniczych, komercyjnych, opieki zdrowotnej, edukacyjnej, hotelarskiej i przestrzeni sektora publicznego. Nasze rozwiązania konstrukcyjne łączą produkty fizyczne z narzędziami cyfrowymi, aby zapewnić wysokowydajne wnętrza ze swobodą projektowania, wydajnością oraz przewidywalnymi kosztami, harmonogramami i wynikami. Produkowane poza zakładem z precyzją w ciągu 21 dni lub mniej, rozwiązania DIRTT są gotowe do szybkich i czystych instalacji, skracając harmonogramy budowy nawet o 30%. Zaprojektowana z myślą o długotrwałej adaptacji modułowość DIRTT upraszcza bieżącą konserwację i umożliwia dostosowywanie wnętrz lub rekonfigurację w miarę rozwoju potrzeb.

Dlaczego Prefabrykowane Solutions drewna?

Wprowadź naturalny akcent do swojej przestrzeni dzięki możliwościom strukturalnym i unikalnym projektom. Zrób to bez długich czasów realizacji lub pracochłonnej produkcji. Połączenia dla naszych rozwiązań w zakresie ram drewnianych są precyzyjnie frezowane w naszej fabryce, umożliwiając szybki montaż komponentów na miejscu. Zaprojektowany w celu spełnienia lokalnych wymagań, nasz proces produkcyjny wykorzystuje sterowane komputerowo maszyny, co daje większą zdolność do konstruowania unikalnych kształtów i form. DIRTT Timber wprowadza ciepło, fakturę i odważne elementy projektu do środowiska zbudowanego. Typowe zastosowania ramy drewnianej DIRTT obejmują słupki i belki do ramowania pomieszczeń, zadaszenia do zamykania obszarów, antresole w celu maksymalizacji powierzchni kwadratowej, miejsca do siedzenia w celu stworzenia przestrzeni do gromadzenia oraz niestandardowe elementy projektu, które dodają elegancji. Dzięki niestandardowemu podejściu DIRTT do drewna czerpiesz korzyści ze swobody projektowania. Twórz oszałamiające rzeźbiarskie wyrażenia drewna, które poprawiają przestrzeń, tworzą poczucie miejsca i wyróżniają Twój projekt.

Niestandardowa aplikacja ramy drewnianej DIRTT

Zalety

  • Szybka, czysta instalacja zapewnia minimalne zakłócenia
  • Precyzyjnie wykonane dla wysokiej jakości i trwałości
  • Wspiera cele zrównoważonego rozwoju dzięki materiałom odnawialnym
  • Swoboda projektowania dzięki różnym teksturom i niestandardowym opcjom plam
  • Jest zgodny z biofilnymi zasadami projektowania jako materiał naturalny

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne