Dlaczego Szybkie podłączenie zasilania?
Ulepsz infrastrukturę połączoną w swojej przestrzeni dzięki wstępnie zmontowanym modułowym rozwiązaniom elektrycznym DIRTT. Wstępnie zamontowane i zakończone skrzynki urządzeń są instalowane w DIRTT Walls podczas prefabrykacji, co skraca czas i koszty na miejscu. Precyzyjna produkcja zapewnia dokładność rozmieszczenia w granicach 1/16”. Strefowe podejście do dystrybucji elektrycznej zapewnia szybki montaż i łatwe późniejsze modyfikacje. Dzięki modułowej elastyczności DIRTT Electrical dostosowuje się do Twojego zakresu i warunków na miejscu. Po wysłaniu ściany przechylają się na miejsce, a wiązki elektryczne bezproblemowo podłączają się do okablowania modułowego, co pozwala zaoszczędzić do 70% pracy w porównaniu z konwencjonalnymi konstrukcjami. Zaprojektowany z myślą o dzisiejszych potrzebach i przyszłym rozwoju, DIRTT Electrical Systems oferuje możliwość łatwego skalowania.