Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Digital Mobility Monitoring for patient Safety with QUMEA w oparciu o QUMEA

System: QUMEA łączy radar 3D z wiodącą w branży sztuczną inteligencją (AI), aby zapewnić najbardziej kompleksowe monitorowanie mobilności dla szpitali i placówek opieki.<br/>Technologia: jedyny system bez kamery - etyczny, zgodny z ochroną danych i proporcjonalny.<br/>Inteligencja ruchu oparta na radarach oparta na sztucznej inteligencji wykrywa ruchy człowieka precyzyjnie i bez kontaktu oraz rozpoznaje potencjalnie niebezpieczne sytuacje na podstawie anonimowych danych o ruchu. Bez żadnego nieetycznego przetwarzania obrazu, aby chronić wszystkich zaangażowanych w proces opieki.

Dlaczego Cyfrowe monitorowanie mobilności dla bezpieczeństwa pacjentów?

Szpitalne warunki nabyte (HAC) dotykają jednego na 10 pacjentów i stanowią nie tylko zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjenta, ale także ryzyko finansowe. Kierownictwo szpitala, dyrektorzy pielęgniarstwa, oficerowie ds. bezpieczeństwa lub jakości borykają się z brakiem informacji o aktywności pacjentów w czasie rzeczywistym, zwłaszcza na oddziałach ryzyka upadku lub demencji. QUMEA umożliwia monitorowanie ruchu pacjenta w czasie rzeczywistym bez kamer, pomagając personelowi aktywnie interweniować, ograniczać upadki i usprawnić przepływ pracy.

Zalety

  • Poprawione bezpieczeństwo pacjenta i „spokój ducha” dla pielęgniarek, ponieważ są one powiadamiane, gdy pacjent jest zagrożony.
  • Mniej incydentów związanych z upadkiem, potwierdzonych w kilku badaniach ewaluacyjnych.
  • Niższe obciążenie operacyjne i oparte na danych decyzje dotyczące opieki, dzięki czemu opieka jest mierzalna.

Dostępne funkcje

Case Study

QUMEA pomaga zmniejszyć upadki u pacjentów z majaczeniem

System QUMEA, który rozpoznaje tendencje do wstawania z łóżka i upadków u pacjentów z majaczeniem, był w stanie osiągnąć 43% redukcję upadków w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Cyfrowe monitorowanie mobilności dla bezpieczeństwa pacjentów

QUMEA oznacza lepsze bezpieczeństwo pacjentów, mniej incydentów związanych z upadkami, mniejsze obciążenie operacyjne i decyzje dotyczące opieki oparte na danych. Dostarczane jako rozwiązanie „Monitoring-as-a-Service”, obejmujące sprzęt, oprogramowanie w chmurze i wsparcie, QUMEA ma doświadczenie w ponad 130 szpitalach.