Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Drive Connector SINAMICS?

Dzięki aplikacji Drive Connector SINAMICS Industrial Edge możesz w pełni zintegrować systemy napędowe SINAMICS z platformą Industrial Edge. Pozwala to na rejestrowanie, zbieranie i analizowanie danych konwertera niskiej częstotliwości i wysokiej częstotliwości na miejscu. To otwiera drogę do dalszej analizy i optymalizacji układu napędowego.

Oprócz adapterów masz dostęp do dedykowanej strony z informacjami o stanie dysku dla każdego podłączonego dysku SINAMICS drugiej generacji, aby zobaczyć artykuł, numer seryjny i wersję oprogramowania układowego, stan dysku i dane temperatury dla obiektów dysków tych dysków.

Kluczowe korzyści

Zintegruj swoje dane

Analizuj dane konwertera niskiej i wysokiej częstotliwości za pomocą aplikacji brzegowej — wystarczy zintegrować konwertery SINAMICS z platformą Industrial Edge za pomocą Drive Connector SINAMICS.

Analizuj swoje dane

Użyj aplikacji Drivetrain Analyzer Edge, aby uzyskać dostęp do tych danych i ocenić je na miejscu. W razie potrzeby dane mogą być również przekazywane do systemów chmurowych, takich jak Insight Hub.

Dostosuj swoje dane

Drive Connector SINAMICS oferuje różne adaptery do transmisji danych. Konfiguracja jest prosta — przy użyciu szybkich adapterów dane o wysokiej częstotliwości są dostarczane w sposób ciągły w czasie rzeczywistym na podstawie CU320-2.

Wyróżnione możliwości

Rozpocznij