Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Connection Module IOT?

Podłącz silniki niskonapięciowe, pompy i inne elementy układu napędowego do chmury za pomocą modułu połączenia IOT,

moduł czujnika typu plug-and-play, który zapewnia kompleksowe monitorowanie stanu zasobów.

Connection Module IOT oferuje szybką instalację i uruchomienie w ciągu kilku minut. Automatycznie mierzy i przesyła surowe dane, pomagając zoptymalizować wydajność, wydajność i niezawodność dzięki predykcyjnej konserwacji i optymalizacji.

Zaawansowany stos czujników modułu Connection Module IOT zapewnia szczegółowe informacje o stanie zasobów przy użyciu trójosiowych czujników drgań, temperatury i akustycznych. Certyfikat IP 66 zapewnia niezawodne gromadzenie danych w trudnych warunkach przemysłowych.

Kluczowe korzyści

Szybka konfiguracja systemów monitorowania stanu

Skonfiguruj szybkie monitorowanie stanu silników, pomp i komponentów układu napędowego. Zainstaluj i uruchom funkcję plug-and-play CM IOT w ciągu kilku minut. Jego czujniki automatycznie mierzą i przesyłają surowe dane; nie jest potrzebna żadna wiedza specjalistyczna.

Optymalizuj wydajność układu napędowego dzięki sztucznej inteligencji

Wykorzystaj modele AI Drivetrain Analyzer Cloud do monitorowania stanu i efektywności energetycznej swoich aktywów. Optymalizuj wydajność, wydajność i niezawodność układu napędowego do zarządzania flotą i konserwacji predykcyjnej.

Poprawa konserwacji i efektywności energetycznej

Popraw konserwację i efektywność energetyczną dzięki Connection Module IOT. Zwiększenie dostępności instalacji i wykrywanie potencjału oszczędzania energii. Przejście na konserwację opartą na warunkach, aby zapewnić ciągłą poprawę operacyjną.

Wyróżnione możliwości

Rozpocznij