Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Drivetrain Analyzer X-Tools?

Drivetrain Analyzer X-Tools to profesjonalne oprogramowanie do monitorowania, które pomaga zapewnić wyższą dostępność, lepszą wydajność i dłuższą żywotność komponentów napędu. Nagrywaj wysoce dynamiczne dane do 192 kHz do monitorowania i analizy w czasie rzeczywistym.

Szybko identyfikuj krytyczne problemy, takie jak uszkodzenia łożysk tocznych, nierównowagi lub niewspółosiowości, nawet w zastosowaniach o niskiej prędkości lub zmiennej prędkości. Spodziewaj się precyzyjnej analizy drgań i monitorowania stanu, aby wykryć problemy przed uruchomieniem przestoju.

Szybkie pozyskiwanie i rejestrowanie danych, importując je z dowolnego źródła za pośrednictwem otwartych interfejsów, takich jak OPC UA. Scentralizuj dane maszyny, aby ułatwić analizę. To skalowalne rozwiązanie oparte na komputerach PC dostosowuje się do wymagań operacyjnych.

Kluczowe korzyści

Zwiększ dostępność

Nasze profesjonalne oprogramowanie do monitorowania optymalizuje wydajność, niezawodność i dostępność komponentów napędu. Drivetrain Analyzer X-Tools może wydłużyć żywotność maszyn w celu zapewnienia trwałej wydajności.

Zużywaj mniej energii

Monitoruj komponenty układu napędowego za pomocą naszego specjalistycznego oprogramowania. Uzyskaj wgląd w dane operacyjne, aby dostroić swoje systemy w celu zmniejszenia zużycia energii i poprawy wydajności.

Zapobiegaj nieplanowanym przestojom

Natychmiast identyfikuj uszkodzenia łożyska tocznego, nierównowagę lub niewspółosiowość. Zapobiegaj nieplanowanym przestojom i kosztownym przerwom w celu utrzymania ciągłej pracy i stałej produktywności.

Wyróżnione możliwości