Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Drivetrain Analyzer Onsite?

Drivetrain Analyzer Onsite to lokalne oprogramowanie do monitorowania stanu maszyn z jednej, dogodnej lokalizacji. Bezproblemowe przetwarzanie czujników i wkrótce bezczujnikowe dane, aby uzyskać jasny wgląd w stan operacyjny wszystkich maszyn. Możliwości płynnej integracji pozwalają wyodrębnić surowe dane ze sprzętu i przekazywać je bezpośrednio do własnego oprogramowania analitycznego w celu dalszej dogłębnej analizy.

Zmniejsz nieplanowane przestoje dzięki AI Analytics

Wykrywaj anomalie i pojawiające się problemy na kilka tygodni przed awarią za pomocą wbudowanych algorytmów AI i intuicyjnych wskaźników świetlnych. Umożliwiaj swojemu zespołowi ds. konserwacji proaktywne działanie — nie jest wymagana żadna wiedza specjalistyczna z zakresu danych.

Ciesz się szybkim i łatwym wdrożeniem

Podłącz urządzenia napędowe dowolnego producenta za pomocą otwartych, udokumentowanych interfejsów z zerową blokadą dostawcy. Wybierz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych — w całości w ramach własnej infrastruktury.

Monitoruj wszystkie swoje zasoby

Nadzoruj poszczególne komponenty układu napędowego lub całe floty w wielu zakładach za pomocą jednego interfejsu. Skróć nieplanowane przestoje nawet o 45% i wydłużyć żywotność zasobów o 20— 30% dzięki ukierunkowanej konserwacji opartej na danych.

Najważniejsze funkcje

Konserwacja predykcyjna dzięki przemysłowej sztucznej inteligencji

Wbudowane algorytmy AI automatycznie wykrywają anomalie i pojawiające się problemy, zanim przekształcą się w kosztowne awarie. Złożone dane maszynowe są tłumaczone na przejrzyste wskaźniki świetlne, dając operatorom i kierownikom zakładów natychmiastowy wgląd w stan maszyny i wymagane działania.

EE518D85-8723-4B88-AE00-3D7193995BB0-Przewidywalna konserwacja-z-przemysłowo-AI-1280x720

Uniwersalna kompatybilność i otwarta architektura

Podłącz urządzenia napędowe praktycznie każdego producenta, niezależnie od wieku i typu, za pomocą otwartych, udokumentowanych interfejsów. Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami IT/OT za pomocą standardowych protokołów, takich jak MQTT, gRPC i OPC UA — bez blokowania dostawcy.

D8EE7D6F-3057-4443-B124-1892847FBEE4-Uniwersalna kompatybilność i otwarta architektura-1280x720

Skalowalne monitorowanie zasobów w całej flocie

Monitoruj szczegółowo poszczególne komponenty układu napędowego lub nadzoruj całe floty na wielu liniach i zakładach za pomocą jednego zunifikowanego interfejsu. Ciągłe gromadzenie danych w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii opartych na czujnikach i bezczujnikach zapewnia pełne pokrycie zainstalowanej bazy.

9BEA790E-7660-44C8-BD67-623818DA313A-Skalowalne monitorowanie aktywów-w całej flocie 1280x720

Lokalne zabezpieczenia i suwerenność danych

Twoje dane pozostają w Twojej infrastrukturze przez cały czas, chronione przez szyfrowaną komunikację i konteneryzowaną architekturę cyberbezpieczeństwa klasy przemysłowej. Zachowaj pełną kontrolę nad dostępem i użytkowaniem przy jednoczesnym spełnieniu wymagających standardów branżowych i regulacyjnych.

91C3BD77-CE36-42d2-82FF-3FAED1fc16d3-on-lokalne-bezpieczeństwa-i-danych-suwerenność-1280x720

Intuicyjny interfejs dla każdego członka zespołu

Specjalnie zbudowany interfejs użytkownika usuwa bariery szkoleniowe, umożliwiając zespołom zajmującym się konserwacją i obsługą niezależną pracę od pierwszego dnia - nie są wymagane żadne zewnętrzne eksperty. Przekształć złożone surowe dane w przejrzyste, praktyczne informacje dotyczące planowania konserwacji i codziennych operacji.

CA232283-7C3F-4E89-9DAC-F34614F5B34A-Intuicyjny-interfejs-dla każdego członka-zespołu-1280x720

Powiązane produkty

Poznaj dodatkowe zasoby