Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Bezpłatna 6-miesięczna wersja demo

Poznaj SIMATC PCS MyExpert za darmo

Chcesz spróbować SIMATIC PCS MyExpert? Poznaj korzyści płynące z ciągłego monitorowania bezpieczeństwa, usprawnionego zarządzania zapasami i ostrzeżeń o podatności dzięki naszej 6-miesięcznej pełnej wersji próbnej - całkowicie za darmo!

2bc9c8d8-80fa-469d-9b09-8de1bb4fbe8a-SIMATIC-PCS-myExpert-Plant-Overview-Zoom-1280x720

Dlaczego SIMATIC PCS MyExpert?

SIMATIC PCS MyExpert to platforma internetowa zapewniająca kompleksowy przegląd statusu DCS i luk w zabezpieczeniach.

Zarządzaj systemem DCS wydajniej dzięki ciągłemu monitorowaniu zabezpieczeń i ostrzeganiu o podatnościach, upraszczając tworzenie biletów serwisowych, usprawniając procesy zarządzania zapasami i poprawiając bezpieczeństwo IT dzięki ocenie luk w zabezpieczeniach. Zwiększ dostępność instalacji dzięki ciągłemu monitorowaniu bezpieczeństwa i ostrzeżeniom o podatności, które pomagają zapobiegać naruszeniom i uniknąć przestojów. Uzyskaj dostęp do przejrzystych, aktualnych informacji o cyklu życia całej floty DCS w jednym centralnym portalu, dostępnym w dowolnym miejscu i czasie.

Kluczowe korzyści

Skorzystaj z bezpiecznego dostępu i SMMC

Dostęp do MyExpert odbywa się poprzez uwierzytelnianie dwuskładnikowe za pomocą hasła i identyfikatora — po prostu zaimportuj zapis zasobów z konsoli zarządzania SIMATIC.

Uzyskaj centralny przegląd zapasów

Wykorzystaj odpowiednie informacje o zapasach z floty systemu sterowania na jednej platformie lub wyeksportuj informacje z SIMATIC PCS MyExpert.

Ciesz się usprawnioną obsługą i aktualizacjami

Uzyskaj szybki i łatwy dostęp do pomocy technicznej firmy Siemens w przypadku wniosków o wsparcie związane z systemem sterowania procesami. Przejdź bezpośrednio do portalu pobierania, aby uzyskać wymagane aktualizacje oprogramowania układowego i oprogramowania.

Najważniejsze funkcje

Inventory

Bezpieczny dostęp i SMMC lub ręczny import: Dostęp do MyExpert odbywa się poprzez uwierzytelnianie dwuskładnikowe za pomocą hasła i identyfikatora - po prostu zaimportuj zapis zasobów z konsoli zarządzania SIMATIC lub, jeśli jest to wymagane, zrób to ręcznie.

Przegląd zapasów centralnych: Użyj odpowiednich informacji z floty systemu sterowania na jednej platformie lub wyeksportuj informacje z SIMATIC PCS MyExpert.

Atrakcyjny model cenowy: Roczna subskrypcja S/M/L, wejście od 2.200, - €/rok.

Cykl życia

Monitorowanie: Monitoruj kluczowe wskaźniki w celu bezpiecznego działania systemu sterowania procesami i zwiększaj dostępność instalacji.

Aktualizacje zabezpieczeń: Bądź na bieżąco z najnowszymi dostępnymi aktualizacjami oprogramowania układowego i oprogramowania, a także o najnowszych alertach bezpieczeństwa.

Starzenie się: Unikaj przestarzałości i umożliwiaj bezproblemowe aktualizacje zasobów.

Planowanie i dokumentacja: planuj i dokumentuj swoje decyzje, aby wyeliminować luki w zabezpieczeniach, aktualizować aktualizacje i zastąpić przestarzały sprzęt.

Ready 4 Audit: Udowodnij integralność swojego systemu kontroli procesów podczas audytów i bądź na bieżąco ze wszystkimi istotnymi słabościami lub słabymi punktami.

Zdrowie

Dzięki dodatkowej opcji Zdrowie możesz monitorować dalsze parametry online systemu sterowania procesem w stanie w przyszłości (np. obciążenie komunikacji, czas cyklu, pamięć...) oraz kluczowe wskaźniki, które ujawniają kondycję systemu sterowania procesem.

Usługi

Wsparcie i żądania serwisowe: Uzyskaj szybki i łatwy dostęp do pomocy technicznej firmy Siemens w zakresie wniosków o wsparcie związane z systemem sterowania procesami.

Bezpośredni dostęp do aktualizacji oprogramowania układowego i oprogramowania: Przejdź bezpośrednio z PCS MyExpert do portalu pobierania, aby uzyskać wymagane aktualizacje oprogramowania układowego i oprogramowania.

Baza wiedzy: Uzyskaj przegląd swoich żądań usług i uzyskaj bazę wiedzy dla systemu sterowania pokazującą wszystkie przetwarzanie żądań usług.

Dowiedz się, jak inni używają SIMATIC PCS MyExpert

Studium przypadku

Maksymalna wydajność cyklu życia DCS

Nordzucker | Niemcy | SIMATIC PCS myExpert

Nordzucker z powodzeniem wdrożył SIMATIC PCS MyExpert, aby zwiększyć wydajność cyklu życia DCS w 21 lokalizacjach na całym świecie. Zapewniło to kluczową przejrzystość, umożliwiając lepsze planowanie inwestycji, zarządzanie podatnością na zagrożenia i szybsze tworzenie zapasów.