Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego eASIE?

SIMATIC eaSie to cyfrowy asystent, który zmienia sposób wyszukiwania i wykorzystywania informacji. Zapewnia nowe sposoby dostępu do danych z różnych systemów, łącząc interfejsy ludzkiej maszyny z nowoczesnymi metodami interakcji, takimi jak czat, kody QR i wejście głosowe. Właściciele zakładów, operatorzy i technicy serwisowi mogą teraz sprawnie zarządzać swoimi danymi i wykorzystywać je. Zakłady przemysłowe generują ogromne ilości danych w każdej sekundzie, gdy działają. Ale jak uzyskać odpowiednie informacje na czas? Sprostaj wyzwaniom związanym z danymi dzięki SIMATIC eaSie. Zapewnia dostęp do krytycznych danych w dowolnym miejscu i czasie, umożliwiając niezależną pracę i wgląd na miejscu. Utrzymuj wyższą wydajność produkcji przy mniejszej liczbie zakłóceń. Zintegruj eASIE z istniejącą infrastrukturą bez konieczności szkolenia. Uzyskaj dostęp do odpowiednich informacji z dowolnego miejsca za pomocą urządzeń mobilnych. Wybierz metody interakcji multimodalnej, takie jak czat, kod QR i polecenia głosowe, aby pasować do Twojego zadania.

Kluczowe korzyści

Uzyskaj natychmiastowy wgląd

Uzyskaj dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie, aby pracować niezależnie. Uzyskaj kluczowe informacje na miejscu w zakresie operacji i produkcji na wysokim poziomie.

Utrzymuj zgodność

Opieraj się na wysokim poziomie bezpieczeństwa i zgodności podczas interakcji z danymi. Nasz protokół komunikacyjny oparty na protokołach https chroni Twoje informacje, zapewniając płynne środowisko operacyjne dostępu do danych.

Usprawnienie działalności zakładu

Zwiększ dostęp do danych dla nowych operatorów w sterowni, aby szybko zlokalizować obrazy lub obiekty procesu. Znajdź informacje w terenie, skanując kody QR i otrzymuj podsumowane raporty za pomocą czatu lub dialogów z przewodnikiem.

Wyróżnione możliwości