Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Opcenter Error Reprocessing Tool (ERT) w oparciu o Dhruv Technology Solutions

Założona w 2005 roku firma Dhruv jest globalnym dostawcą usług technologicznych z głęboką wiedzą techniczną w dziedzinie cyfrowej przestrzeni produkcyjnej oraz specjalizacją w platformie Siemens Opcenter MES. <br/><br/>Nasza wizja ugruntowania się jako wiodących partnerów wdrożeniowych w dziedzinie cyfrowej transformacji produkcji opiera się na naszych czterech podstawowych filarach: doskonałości w zakresie dostaw, ekspertyzy w dziedzinie domeny, zintegrowanym portfolio usług oraz zaufanym partnerstwie z Siemens.<br/><br/>Dzięki strategicznemu partnerstwu z firmą Siemens zapewniamy płynne, transformacyjne zaangażowanie, które gwarantuje satysfakcję klientów i sukces. „

Dlaczego Centralny hub do ponownego przetwarzania błędów integracji z Opcenter?

ERT to scentralizowany hub do przechwytywania, analizowania i ponownego przetwarzania błędów integracji Opcenter MES. Zapewnia pulpity nawigacyjne, zautomatyzowane przepływy pracy i sterowanie oparte na rolach w celu wyeliminowania ręcznej interwencji, skrócenia przestojów i zapewnienia ciągłości działania w całym budynku produkcyjnym.

Zalety

  • Ciągłość działania: Zapobiega zatrzymaniom produkcji poprzez natychmiastowe rozwiązywanie zablokowanych komunikatów integracyjnych.
  • Produktywność IT: Uwalnia zasoby techniczne, zastępując ręczne poprawki baz danych przetwarzaniem zbiorczym jednym kliknięciem.
  • Integralność danych: Zapewnia, że żadne dane nie zostaną utracone między ERP a MES podczas awarii transmisji.
  • Security procesu: Zapobiega nieautoryzowanym zmianom poufnych danych integracyjnych dzięki ścisłej kontroli dostępu.
  • Proaktywne zapobieganie: identyfikuje podstawowe przyczyny powtarzających się błędów za pomocą analiz, aby zapobiec ich ponownemu wystąpieniu

Dostępne funkcje

Case Study

ERT Studium przypadku

Zwiększenie wydajności półprzewodników dzięki ERT

Amerykańska półfirma osiągnęła 45% szybsze ponowne przetwarzanie, 20% szybszą realizację sklepu i 80% mniej czasu analizy przy użyciu ERT.

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Obsługa błędów półprzewodników

Centralna platforma do diagnozowania i ponownego przetwarzania błędów integracji sprzętu o dużej objętości, zapobiegając zatrzymaniu partii w fabrykach.

Często zadawane pytania

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Dodatkowe informacje i zasoby

Wymagania wstępne

Dowolna wersja Siemens Opcenter