Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego główne sterowniki Desigo PXC?

Optymalizuj eksploatację budynków dzięki rodzinie Desigo PXC 4/5/7, wykorzystując przyszłościową technologię, która podnosi nowoczesne budynki i zwiększa efektywność energetyczną. Skróć czas projektowania i tworzyć odporne rozwiązania do sterowania HVAC dzięki bezpiecznej zdalnej łączności i usprawnionym przepływie pracy. Skaluj bez wysiłku, od małych pomieszczeń po duże kampusy, dzięki centralnej automatyzacji instalacji i pomieszczeń, która rośnie wraz z ewolucją Twojego obiektu.

Przyspiesz otwartą integrację dzięki Siemens Xcelerator w celu szybszej i elastycznej transformacji cyfrowej. Nasze sterowniki są dostępne w wielu rozmiarach, aby dostosować się do potrzeb systemu automatyki budynku:

  • Sterownik Desigo PXC4
  • Sterownik Desigo PXC5
  • Desigo PXC5.E24 rozszerzony kontroler TX-I/O
  • Sterownik o wysokiej wydajności Desigo PXC7

Główne zalety

Zwiększ wydajność i wydajność

Osiągnij wyższą efektywność energetyczną i zoptymalizowane operacje dzięki inteligentnej automatyzacji dla potrzeb HVAC i integracji. Rodzina Desigo PXC poprawia komfort, zmniejsza ilość odpadów i zapewnia niezawodne działanie.

Usprawnij inżynierię i integrację

Korzystaj z wolnego od licencji Desigo Engineering Framework do intuicyjnego projektowania i uruchamiania aplikacji oraz integracji protokołów bez dodatkowego sprzętu lub oprogramowania, aby skrócić czas i koszty inżynierii.

Wzmocnienie bezpieczeństwa i łączności

Bezpiecznie podłącz inteligentne urządzenia za pomocą BACnet Secure Connect, korzystając z wbudowanej sieci WLAN i zdalnego dostępu w chmurze, aby spełnić wysokie standardy bezpieczeństwa i zapewnić niezawodną, bezpieczną automatyzację budynków.

Dostępne funkcje