Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego przełączniki HMI/ścienne?

Przełączniki ścienne Siemens Touch Control TC5 i DELTA to innowacyjne jednostki operacyjne w pomieszczeniach. Zapewnij pełną kontrolę nad oświetleniem, żaluzjami, scenami, temperaturą, jakością powietrza i muzyką w tle, aby stworzyć komfortowe warunki.

Kompleksowe zarządzanie systemem budynków może wyczerpać Twój czas i zasoby. Uprość automatyzację pomieszczeń, konsolidując sterowanie w intuicyjnych urządzeniach, takich jak przełączniki TC5 i DELTA. Stwórz idealne warunki pokojowe z łatwością, aby zwiększyć komfort.

TC5 oferuje 5-calowy kolorowy ekran dotykowy TFT z szerokim dostosowaniem i zintegrowany czujnik temperatury do precyzyjnej kontroli środowiska. Przełączniki ścienne DELTA zapewniają elastyczne konfiguracje przycisków do przełączania, przyciemniania i sterowania sceną. Oba urządzenia oferują łatwą instalację, ochronę hasłem i czujniki zbliżeniowe do bezpiecznego zarządzania energooszczędnym budynkiem.

Kluczowe korzyści

Przekształć budynki w inteligentne przestrzenie

Dzięki TC5 przekształć budynki pasywne w inteligentne, adaptacyjne środowiska. Jego nowoczesny design i 5-calowy kolorowy panel dotykowy pasują do przestrzeni komercyjnych. Uprość globalne instalacje dzięki łatwemu montażowi i wstępnie skonfigurowanym językom.

Funkcje sterowni i klimat

Kontroluj oświetlenie i HVAC dzięki naszym rozwiązaniom. Twórz harmonogramy, aby dostosować jakość powietrza, temperaturę i wilgotność do funkcji pomieszczenia. Przeglądaj dane dotyczące zużycia i monitoruj cząsteczki powietrza, aby zapewnić zdrowy klimat w pomieszczeniach.

Oszczędzaj energię i usprawnij dostęp

Ustaw wszystkie funkcje pomieszczenia za pomocą jednego urządzenia, upraszczając konfigurację i personalizację. Czujniki zbliżeniowe aktywują i dezaktywują ekran, aby oszczędzać energię. Zablokuj lub odblokuj operację ekranu za pomocą hasła do autoryzowanego dostępu.

Wyróżnione możliwości