Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego KNX Touch Control TC5?

KNX Touch Control to rodzina wielofunkcyjnych jednostek operacyjnych, które zapewniają pełną funkcjonalność KNX do sterowania oświetleniem, ochroną słoneczną i systemami HVAC. Upraszcza to inteligentne konfiguracje budynków, konsolidując sterowanie wszystkimi funkcjami pomieszczenia w jednym, intuicyjnym panelu dotykowym inteligentnego budynku. KNX Touch Control w wyjątkowy sposób łączy elegancki design z najwyższej jakości materiałami, intuicyjną obsługą i szerokimi opcjami dostosowywania.

Kluczowe korzyści

Obsługa rozbudowanych aplikacji

Urządzenia sterujące KNX mogą zarządzać opcjami oświetlenia, ochroną słoneczną oraz temperaturą i wentylacją HVAC (za pomocą wbudowanego sterownika NPI). TC4 dodatkowo oferuje KNX Data Secure dla zwiększonego bezpieczeństwa.

Przekształć budynki w inteligentne przestrzenie

Przekształć swoje budynki za pomocą stylowego designu i inteligentnych paneli dotykowych o przekątnej 4" (TC4) lub 5" (TC5), innowacyjnej koncepcji montażu i wielu opcji językowych, idealnych do hoteli, sal konferencyjnych i biur.

Zachowaj prostotę

Uprość konfiguracje inteligentnego domu dzięki jednej jednostce, która jest łatwa do zainstalowania, dostosowania i uruchomienia. Urządzenia sterujące KNX wyposażone są w wbudowane czujniki zbliżeniowe do energooszczędnej automatyzacji ekranu i ochronę hasłem dla bezpiecznego dostępu.

Wyróżnione możliwości