Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego rozproszona kontrola mocy?

Rozproszone sterowanie zasilaniem zapewnia systemom oświetlenia i cieniowania zasilanie tam, gdzie jest to potrzebne - w miejscu użytkowania, w pobliżu opraw. Skorzystaj z kompaktowego rozwiązania montowanego na skrzynce połączeniowej, które skraca czas instalacji i koszty materiałów, jednocześnie ułatwiając konserwację.

  • Krótsze przewody i mniej kabli dla Ciebie
  • Niższe koszty pracy i materiałów dla Twoich projektów
  • Minimalne zakłócenia podczas instalacji lub modernizacji

Kluczowe korzyści

Skróć czas instalacji i koszty

Umieść elementy sterujące w skrzynce przyłączeniowej w pobliżu świateł i osłon, aby uprościć okablowanie i dostęp, przycinając pracę i materiały.

Zwiększ komfort i produktywność

Użyj KNX do koordynowania oświetlenia, odcieni i środowiska pomieszczenia, aby uzyskać precyzyjne oświetlenie i komfortowe warunki, które pomagają ludziom działać.

Uproszczenie modernizacji pokoju po pokoju

Zastosuj rozproszoną architekturę, która łączy się z kontrolerem HVAC każdego pomieszczenia, aby można było zmodernizować przestrzenie bez przeróbki sieci centralnego oświetlenia.

Wyróżnione możliwości