Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego cyfrowy adresowalny interfejs oświetlenia?

DALI (Digital Addressable Lighting Interface) to uniwersalny, dwukierunkowy system sterowania elektronicznymi urządzeniami przełączającymi w systemach oświetleniowych. Jest zgodny z normą IEC 62386.

Złożone instalacje oświetleniowe stwarzają wyzwania związane z kontrolą. DALI upraszcza to, oferując elastyczne grupowanie świateł do różnych sytuacji. Zaadresuj każde urządzenie do sterowania indywidualnego lub grupowego i użyj wstępnie ustawionych scen, aby zoptymalizować środowisko oświetleniowe, usprawnić operacje i zwiększyć komfort użytkowania.

Kluczowe korzyści

Zwiększenie elastyczności

Uzyskaj elastyczność, aby sprostać różnorodnym wymaganiom pracy, od podstawowych konfiguracji po zaawansowane aplikacje, optymalizując przepływy pracy zarządzania oświetleniem.

Uproszczenie instalacji

Zgrupuj dowolny zestaw świateł zgodnie z potrzebami dla każdej wyjątkowej sytuacji oświetleniowej, usprawniając konfigurację i łatwo dostosowując się do zmieniających się wymagań dotyczących przestrzeni.

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych funkcji

Korzystaj z jednolitych sterowników oświetlenia i stateczników, zapewniając stałą wydajność w całym systemie. Uzyskaj dostęp do inteligentnych funkcji, które zapewniają zaawansowane funkcje sterowania, poprawiając ogólne wrażenia oświetleniowe.

Wyróżnione możliwości

Rozpocznij