Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Desigo Fire Safety (UL)?

Desigo Fire Safety (UL) to system ochrony przeciwpożarowej, który zapewnia jedno zintegrowane rozwiązanie dla każdego elementu ochrony. Ta kompleksowa oferta produktów, systemów i usług chroni życie, aktywa i ciągłość działalności. Jego elastyczna konstrukcja oferuje opłacalne rozwiązanie bezpieczeństwa życia dla każdego obiektu, od małych sklepów po złożone kampusy.

Portfolio produktów Desigo (UL) obejmuje trzy główne oferty.

System Desigo Fire Safety 50pt: Łączenie innowacji i mocy w elastycznym, opłacalnym systemie dla małych i średnich obiektów.

System Desigo Fire Safety 252/504pt: Zintegrowany system przeciwpożarowy, głosowy i przejrzysta ścieżka migracji ze starszych systemów spełnia potrzeby średnich i dużych obiektów.

Desigo Fire Safety Modular: Zbuduj najbardziej opłacalny system dla każdego dużego i złożonego obiektu i zaspokajaj zmieniające się potrzeby klientów dzięki skalowalnej, konfigurowalnej konstrukcji.

Kluczowe korzyści

Spełnij swoje specyficzne potrzeby dzięki naszej stacji zarządzania

Pomagamy w monitorowaniu i obsłudze systemów ochrony przeciwpożarowej w budynku z jednego punktu kontroli. Nasza stacja zarządzająca zaspokaja Twoje specyficzne potrzeby, jednocześnie dostosowując się do przyszłych rozszerzeń.

Uzyskaj rozwiązania dostosowane do systemu ochrony przeciwpożarowej

Twój system ochrony przeciwpożarowej musi być cały czas objęty ochroną. Cały zestaw usług utrzymuje go przez cały cykl życia. Zapewniamy również dostosowane rozwiązania, które spełniają standardy dla Twojego systemu, dziś i jutro.

Opieraj się na naszym planowaniu i wsparciu

Narzędzia do planowania bezpieczeństwa pożarowego Desigo są szczególnie pomocne dla inżynierów, planistów i instalatorów, pokazując wszystkim uczestnikom sieci, wyjaśniając ważne cechy techniczne i wyświetlając wszystkie możliwości sieciowe.

WYRÓŻNIONE MOŻLIWOŚCI

Każdy element ochrony przeciwpożarowej w jednym systemie