Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Software do projektowania mechanicznego Siemens?

Zwiększ możliwości projektowe dzięki elastycznemu zestawowi narzędzi

Połącz i dopasuj opcje CAD, aby sprostać różnorodnym potrzebom Twojej firmy. Nasz pakiet do projektowania mechanicznego zapewnia optymalną równowagę między wydajnością i ceną, dzięki połączeniu licencji na oprogramowanie NX i Solid Edge, które tworzą odpowiednie dopasowanie dla Ciebie. Bezproblemowo poruszaj się w przód iw tył między Solid Edge i NX, dopasowując możliwości projektowe do Twoich potrzeb.

Dzięki naszemu pakietowi projektowania mechanicznego będziesz mieć dostęp do:

  • Możliwości, które zapewniają przewagę konkurencyjną, od 2D CAD po wielodyscyplinarne projektowanie
  • Elastyczne licencje pływające między NX i Solid Edge
  • Standaryzacja oprogramowania CAD
  • Interoperacyjność zbudowana na szczycie wiodącego w branży jądra modelowania Parasolid firmy Siemens

Popraw wydajność i wydajność

Zrób więcej w krótszym czasie dzięki niezrównanej wydajności, wysokiej klasy narzędziom do modelowania, sterowanym kreatorom procesów i inteligentnej automatyzacji.

Duża wydajność zbioru danych

Zarządzaj nawet największymi zespołami szybko i łatwo, bez opóźnień i awarii. Stwórz kompletną makietę cyfrową, która pozwala na dokładniejsze projektowanie i analizę.

Modelowanie mechaniczne i swobodne

Korzystaj z szerokiego zestawu narzędzi do projektowania o swobodnym kształcie, od modelowania podziałów po synchroniczne rzeźbienie powierzchni i brył za pomocą unikalnych, opartych na historii metod klasy A.

Kierowane kreatory procesów do projektowania generatywnego

Poznaj tysiące możliwości projektowania w ułamku czasu dzięki intuicyjnym kreatorom procesów. Zmniejsz wagę i użyty materiał dzięki zaawansowanym możliwościom generacyjnym.

Umieść swoje produkty w kontekście prawdziwego świata

Dowiedz się, jak Twoje projekty będą wyglądać, czuć i współdziałać w prawdziwym świecie, od badań ergonomii i rzeczywistości wirtualnej po wysokiej klasy wizualizację.

Wbudowane badania ergonomiczne

Włóż człowieka w projekt swojego produktu. Korzystaj z modeli 3D ludzi, aby zbadać ergonomiczny wpływ i zweryfikować, w jaki sposób osoby o różnych rozmiarach będą wchodzić w interakcje z ich projektami produktów.

Wirtualna rzeczywistość

Bądź bliski i osobisty dzięki pełnowymiarowym modelom podczas sesji wirtualnej rzeczywistości, które rozszerzają znajome interakcje w prawdziwie wciągające środowisko 3D.

Wysokiej klasy wizualizacja

Wykorzystaj szereg trybów wizualizacji i łatwo przełączaj się między nimi, aby zapewnić zoptymalizowaną równowagę między szybkością, jakością i wydajnością.

Rozszerz swój zespół o zintegrowaną funkcjonalność

Zwiększ możliwości swojego zespołu dzięki zintegrowanym funkcjom i funkcjom, w tym symulacji, produkcji i innym, a także specjalistycznym aplikacjom branżowym dostosowanym do Twoich przepływów pracy.

Walidacja oparta na wiedzy

Korzystaj z konfigurowalnych narzędzi, aby aktywnie poprawić jakość produktu i automatycznie upewnić się, że dane CAD i projekty produktów są zgodne ze standardami branżowymi, klientów lub firmy.

Zintegrowana, skalowalna symulacja i produkcja

Uzyskaj dostęp do szeregu rozwiązań symulacyjnych, od walidacji cyfrowej i analizy elementów skończonych po w pełni wbudowaną obliczeniową dynamikę płynów oraz wsparcie dla szerokiego zakresu procesów produkcyjnych.

Specjalistyczne zastosowania branżowe

Znajdź rozwiązania oparte na przepływach pracy opartych na branżach, z kompleksową kompletnością procesów. Zwiększ produktywność dzięki narzędziom stworzonym dla Twojej branży, w tym kompozytom, konstrukcji płatowca i inżynierii wykończenia siedzeń.

Wykorzystując jeden cyfrowo-mechaniczny szkielet Siemens, zarówno NX, jak i Solid Edge zapewniają nam odpowiednie narzędzia projektowe do pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o badania, rozwój produktu, projektowanie narzędzi czy układ fabryczny, mamy odpowiednie rozwiązanie, aby sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom projektowym.
Olivier Pellerin, Menedżer ds. Innowacji IT, Grupa SEB

Poznaj przewagę Parasolid

Siemens działa wyłącznie na jądrze Parasolid dla wszystkich naszych produktów CAD, w tym Solid Edge i Nx — pierwsze w branży od jednego dostawcy. Dzięki temu możemy zapewnić różnorodne możliwości, w różnych punktach cenowych, w opłacalnym, skalowalnym pakiecie. A ponieważ posiadamy, rozwijamy i otwarcie udostępniamy Parasolid, możemy zapewnić niezrównaną ochronę inwestycji w dane i technologie Twojej firmy.

Ręce trzech osób trzymające białe elementy układanki łączące się ze sobą
Genius 2, autonomiczny robot mobilny, który wprowadza automatyzację i logistykę opartą na sztucznej inteligencji do sklepu
Historia klienta

Odnowienie koła za pomocą robotów na podłogę fabryczną

Firma:Wheel.Me

Branża:Elektronika i półprzewodniki

Produkt:Geniusz 2

Wielkość:Small

Lokalizacja:Oslo, Norwegia

Siemens Software:Solidna krawędź, Teamcenter, NX

Dowiedz się więcej

Zacznij już dziś

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej o najpotężniejszym i najbardziej elastycznym rozwiązaniu do projektowania mechanicznego, idealnie dopasowanym do Twoich potrzeb i budżetu.