Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Jesteś już klientem Designcenter X NX?

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do swojego konta.

Dlaczego Designcenter X NX Essentials?

Odblokuj swobodę projektowania w dowolnym miejscu i czasie dzięki rozwiązaniu, które umożliwia tworzenie, edycję i współpracę z dowolnego urządzenia. Zwiększ wydajność projektowania produktów, zmniejsz koszty, oszczędzaj czas i pozostań na przodzie na konkurencyjnym rynku.

Część Siemensa Centrum Projektowe Zestaw produktów, Designcenter X NX Essentials upraszcza każdy etap procesu projektowania, od początkowych koncepcji po końcową produkcję, umożliwiając Twojemu zespołowi tworzenie innowacji z pewnością siebie i sprawnością. Dzięki Designcenter X NX Essentials możesz z łatwością udoskonalać koncepcje, współpracować między zespołami i uzyskać dostęp do danych inżynierskich w silosowanych działach.

  • Bezproblemowa współpraca w czasie rzeczywistym z zespołami, partnerami i klientami
  • Efektywne przepływy pracy projektowe dzięki synchronizacji danych w chmurze
  • Modelowanie oparte na sztucznej inteligencji dla szybkich regulacji
  • Zintegrowane narzędzia CAM i narzędzia do produkcji dodatków do szybszego prototypowania
  • AR do wizualizacji projektów w świecie rzeczywistym i informacji zwrotnej

Co zawiera Designcenter X NX Essentials?

Designcenter X NX Essentials zapewnia niezbędne narzędzia CAD, CAM i CAE w lekkim środowisku opartym na przeglądarce. Bezproblemowo twórz, edytuj i udostępniaj dane NX przy zerowym tłumaczeniu. Narzędzia do modelowania predykcyjnego AI upraszczają szkicowanie i wizualizację koncepcji, a udostępnianie oparte na pozwoleniach i nieograniczony dostęp gości sprawiają, że współpraca międzywydziałowa i zewnętrzna jest łatwa.

Idealny dla inżynierów i zespołów, Designcenter X NX Essentials zapewnia usprawnione przepływy pracy, umożliwiając informacje zwrotne w czasie rzeczywistym i dostosowywanie projektów w zakresie sprzedaży, badań i rozwoju oraz klientów. Zmiany są synchronizowane w chmurze, umożliwiając aktualizacje na żywo i natychmiastową współpracę z dowolnego urządzenia, niezależnie od tego, czy jesteś w sklepie, czy na spotkaniu z klientem.

Kluczowe cechy

  • Modelowanie projektu: Wykorzystaj zaawansowane narzędzia predykcyjne AI do szybkiej iteracji koncepcji projektowych
  • Narzędzia do modelowania specyficzne dla procesu: Uprość tworzenie ścieżki narzędzi i wcześnie rozwiązuj ograniczenia produkcyjne
  • Walidacja produktu: Uruchom symulacje w celu walidacji projektów i zapewnienia integralności konstrukcji przed rozpoczęciem produkcji

Informacje o Designcenter X NX dla rozwiązań CAD

Produkty Designcenter X NX to kompleksowe rozwiązania SaaS (Software-as-a-Service), które umożliwiają dostęp do pełnych możliwości projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) Designcenter NX ze wszystkimi związanymi z tym elastycznością, bezpieczeństwem i skalowalnością. Produkty Designcenter X NX to ekonomiczne pakiety możliwości, które są dostosowane do różnych poziomów złożoności projektu i konkretnych przypadków zastosowania rozwoju produktu. Możesz rozszerzyć i ulepszyć funkcjonalność produktów Designcenter X NX za pomocą licencji opartej na wartościach Designcenter X NX. Licencjonowanie oparte na wartościach Designcenter X NX umożliwia konfigurowanie rozwiązań do konkretnych wymagań dzięki specjalistycznym narzędziom projektowym, standardowym aplikacjom części, zintegrowanym z projektem rozwiązaniom symulacyjnym, zestawom narzędzi do programowania i dostosowywania oraz bezpośrednim tłumaczom.

Porównaj cztery skalowalne poziomy funkcji rozwiązań Designcenter X NX obok siebie.

Poznaj swobodę zapewniają przez Designcenter

Bezproblemowo skaluj swoją firmę bez uszczerbku dla integralności danych, wykorzystując najbardziej wszechstronny i elastyczny pakiet oprogramowania w branży projektowania i inżynierii do opracowywania produktów. Dzięki Designcenter możesz ewoluować i odkrywać możliwości innowacji w tempie wymaganym przez rynek.

Renderowane obrazy projektów podzespołów korwety i pełnego złożenia w oprogramowaniu CAD

Poznaj produkty Designcenter NX CAD