Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

EasyWOOD w oparciu o DDX

DDX to międzynarodowa firma specjalizująca się w rozwoju oprogramowania CAD/CAM dla centrów obróbczych CNC. Od 2001 roku Grupa dostarcza innowacyjne, niezawodne i łatwe w użyciu oprogramowanie dla operatorów drewna, kamienia, szkła i materiałów kompozytowych.<br/>Pomagają również ponad 10 000 klientom na całym świecie w pokonywaniu codziennych wyzwań, umożliwiając im osiągnięcie celów produkcyjnych i osiągnięcie wyższych standardów wydajności.<br/>DDX HQ znajduje się w Brembate di Sopra (Bergamo, Włochy). Są również obecni lokalnie z czterema oddziałami w Niemczech, Hiszpanii, Francji i Szwajcarii. Zapewnia to stałą pomoc na miejscu pod względem komercyjnym, technicznym i wsparcia.

Dlaczego Jest to oprogramowanie CAD/CAM dla przemysłu drzewnego.?

EasyWOOD to oprogramowanie CAD/CAM stworzone, aby oferować niezawodne, opłacalne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie dla entuzjastów obróbki drewna i profesjonalistów poszukujących wysoce wydajnego i konfigurowalnego programu do produkcji CNC. To oprogramowanie jest idealnym rozwiązaniem dla stolarzy, producentów mebli, stolarzy i profesjonalistów budowlanych, którzy potrzebują trwałych, łatwych w użyciu narzędzi do obróbki drewna, które zwiększają produktywność i rzemiosło.

Zalety

  • EasyWOOD obsługuje obróbkę 3, 4 i 5 osiową z wysoką precyzją i wydajnością. Szybko wykonuj nawet najbardziej złożone cięcia, minimalizując błędy ręczne i poprawiając jakość powierzchni. Zwiększy to produktywność i konkurencyjność Twojego zakładu w każdym projekcie obróbki drewna.
  • Symuluj każdą operację w 3D i wykryj możliwe kolizje przed obróbką. Pomoże to zaoszczędzić czas i materiał, zapewniając jednocześnie bezbłędne wyniki bez błędów już od pierwszego uruchomienia.
  • Zaimportuj modele 3D jednym kliknięciem. EasyWOOD automatycznie rozpoznaje geometrie i generuje wymagane operacje. Skróć czas programowania i przejść bezpośrednio do produkcji z maksymalną dokładnością.

Dostępne funkcje

Case Study

Studium przypadku DDX Falegnameria Goldin

Falegnameria Goldin

Założona w latach 70. Falegnameria Goldin to firma łącząca innowacje i rzemiosło. Ich praca wyróżnia się skrupulatną dbałością o wykończenia i starannie dobrane materiały.

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Microsoft® Windows® 10 (ograniczona obsługa systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows 8)

2 GB PAMIĘCI RAM

40 GB na dysku twardym — 7200 obr./min

Połączenie internetowe jest wymagane do zarządzania licencjami w chmurze

Procesor INTEL® Core™ I3 (lub równoważny) 32-bitowy lub 64-bitowy

Monitor 17″ o rozdzielczości 1280x1024