Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

EasyWALL w oparciu o DDX

DDX to międzynarodowa firma specjalizująca się w rozwoju oprogramowania CAD/CAM dla centrów obróbczych CNC. Od 2001 roku Grupa dostarcza innowacyjne, niezawodne i łatwe w użyciu oprogramowanie dla operatorów drewna, kamienia, szkła i materiałów kompozytowych.<br/>Pomagają również ponad 10 000 klientom na całym świecie w pokonywaniu codziennych wyzwań, umożliwiając im osiągnięcie celów produkcyjnych i osiągnięcie wyższych standardów wydajności.<br/>DDX HQ znajduje się w Brembate di Sopra (Bergamo, Włochy). Są również obecni lokalnie z czterema oddziałami w Niemczech, Hiszpanii, Francji i Szwajcarii. Zapewnia to stałą pomoc na miejscu pod względem komercyjnym, technicznym i wsparcia.

Dlaczego Jest to oprogramowanie CAD/CAM do drewnianych ścian i paneli.?

EasyWALL to nasze rozwiązanie CAD/CAM przeznaczone do projektowania, cięcia i montażu ścian i paneli drewnianych. Obsługuje fabryki drewna, producentów paneli, modułowych konstruktorów ścian, prefabrykowane firmy mieszkaniowe i sklepy CNC pracujące z konstrukcjami panelowymi.


EasyWALL radzi sobie z wyzwaniami, takimi jak optymalizacja układu paneli drewnianych dzięki Nesting w celu zmniejszenia ilości odpadów i zarządzania konstrukcją ram ściennych w panelach wielowarstwowych.

Solutions programowe EasyWALL firmy DDX

Zalety

  • Importuj pliki BTL natychmiast i zautomatyzuj złożone operacje obróbki jednym kliknięciem. Oszczędzaj czas na konfiguracji dzięki EasyWALL i zmniejsz ilość ręcznego wprowadzania danych. Ponadto możesz łatwo udoskonalić procesy ręcznie, gdy potrzebne są niestandardowe korekty.
  • Z łatwością projektuj i montuj złożone konstrukcje ścienne. Od pojedynczych części po pełne panele wielowarstwowe, EasyWALL usprawnia każdy krok, poprawiając dokładność i przyspieszając konstrukcję.
  • Optymalizuj zużycie materiałów do 30% i zmniejsz koszty produkcji. Gniazdowanie EasyWall automatycznie ponownie wykorzystuje resztki materiału, minimalizując odpady i maksymalizując wydajność panelu w każdym projekcie.

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Monitor 17″ o rozdzielczości 1280x1024 lub rozdzielczości 1920 × 1080 Full HD

Procesor INTEL® Core™ i3 (lub równoważny) 32- lub 64-bitowy lub INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (ograniczona obsługa systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows 8)

2 GB lub 8 GB (lub wyższej) pamięci RAM

Zgodność z OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX lub AMD Radeon™ RX

40 GB dostępne na dysku twardym lub na dysku SSD

Połączenie internetowe jest wymagane do zarządzania licencjami w chmurze