Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

EasySTONE NC w oparciu o DDX

DDX to międzynarodowa firma specjalizująca się w rozwoju oprogramowania CAD/CAM dla centrów obróbczych CNC. Od 2001 roku Grupa dostarcza innowacyjne, niezawodne i łatwe w użyciu oprogramowanie dla operatorów drewna, kamienia, szkła i materiałów kompozytowych.<br/>Pomagają również ponad 10 000 klientom na całym świecie w pokonywaniu codziennych wyzwań, umożliwiając im osiągnięcie celów produkcyjnych i osiągnięcie wyższych standardów wydajności.<br/>DDX HQ znajduje się w Brembate di Sopra (Bergamo, Włochy). Są również obecni lokalnie z czterema oddziałami w Niemczech, Hiszpanii, Francji i Szwajcarii. Zapewnia to stałą pomoc na miejscu pod względem komercyjnym, technicznym i wsparcia.

Dlaczego Jest to dotykowe oprogramowanie CAD/CAM do produkcji kamienia CNC.?

EasySTONE NC to dotykowe rozwiązanie CAD/CAM przeznaczone do użytku maszynowego w produkcji kamienia. Obsługuje operatorów CNC pracujących z kamieniami naturalnymi i syntetycznymi, ceramiką i podobnymi materiałami.

To narzędzie oferuje intuicyjne sterowanie na pokładzie, łączenie przepływów pracy między biurami i maszyną i zmniejsza złożoność konfiguracji dzięki obsłudze projektowania, modelowania parametrycznego i bezpośredniego przesyłania do CNC w jednym interfejsie.

Zalety

  • Prosty interfejs dotykowy EasyStone NC obsługuje stację roboczą CNC bez wysiłku. Zaprojektowany z myślą o bezpośredniej interakcji, skraca krzywą uczenia się, przyspiesza konfigurację i pozwala operatorom szybko i pewnie zarządzać zadaniami obróbki.
  • Dostosuj EasySTONE NC do swoich potrzeb produkcyjnych. Skonfiguruj standardowe lub zaawansowane parametry i dostosowuj ustawienia narzędzi, aby tworzyć przepływy pracy dostosowane do poziomu produkcyjnego. Zapewni to maksymalną elastyczność, precyzję i produktywność w każdym projekcie.
  • Rozszerz swoje możliwości dzięki modułowym dodatkom, takim jak Nesting, DDXPhoto, Automatic CAM, 3D Profiles i zarządzanie podnośnikami stropu. Każdy moduł zwiększa wydajność, automatyzuje kluczowe procesy i umożliwia wydajne skalowanie operacji CNC.

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Monitor 17″ o rozdzielczości 1280x1024 lub rozdzielczości 1920 × 1080 Full HD

Procesor INTEL® Core™ i3 (lub równoważny) 32- lub 64-bitowy lub INTEL® Core™ i7

Microsoft® Windows® 10 (ograniczona obsługa systemu Windows 7 z dodatkiem SP1 i Windows 8)

2 GB lub 8 GB (lub wyższej) pamięci RAM

Zgodność z OpenGL®, NVIDIA® GeForce® GTX lub AMD Radeon™ RX

40 GB dostępne na dysku twardym lub na dysku SSD

Połączenie internetowe jest wymagane do zarządzania licencjami w chmurze