Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

rSIM - resilient autonomous SIM w oparciu o CSL Group

W przypadku zastosowań krytycznych zaufanie, niezawodność i bezpieczeństwo nie podlegają negocjacjom. Dlatego projektujemy dostosowane do potrzeb rozwiązania IoT, zapewniające niezawodną wydajność i wyjątkową obsługę klienta. Jesteśmy zaangażowani w ciągłe innowacje, dostarczając najbardziej odporne i bezpieczne rozwiązania na rynku.

Nasze proaktywne podejście gwarantuje, że wyprzedzasz wymagania branżowe dotyczące bezpieczeństwa, zapewniając spokój, wiedząc, że Twoje systemy są chronione 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez względu na wszystko.

Łącząc ważne momenty — dostarczamy niezawodne rozwiązania IoT dla potrzeb życiowych, krytycznych i krytycznych dla biznesu, utrzymując ponad trzy miliony urządzeń połączonych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dlaczego W pełni autonomiczna, elastyczna łączność SIM?

RSim to rewolucyjne rozwiązanie SIM zaprojektowane w celu rozwiązania narastającego problemu przerw w sieciach wpływających na krytyczne aplikacje IoT. Dzięki wbudowanej dwurdzeniowej sprężystości i inteligentnemu przełączaniu profili, rSIM zapewnia nieprzerwaną łączność poprzez płynne przełączanie między dwoma niezależnymi profilami operatora komórkowego przechowywanymi na jednej karcie SIM. Technologia ta znacznie zmniejsza ryzyko awarii i minimalizuje przestoje, utrzymując niezbędne urządzenia online, gdy jest to najważniejsze.

CSL rSim dla opieki zdrowotnej

Zalety

  • Wbudowana dwurdzeniowa sprężystość gwarantująca maksymalną dyspozycyjność
  • RSIM testuje łączność danych, aby szybciej wykrywać problemy i reagować na nie
  • RSim zapewnia wystarczająco dużo czasu, aby urządzenie wędrowało do innych sieci
  • Jeśli utrata połączenia utrzymuje się, rSIM przełącza się na drugi rdzeń MNO
  • Po 24 godzinach RSim automatycznie powróci do profilu głównego (zapewniając stały)

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty