Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Instant 4G connectivity for diverse IoT applications w oparciu o CSL Group

W przypadku zastosowań krytycznych zaufanie, niezawodność i bezpieczeństwo nie podlegają negocjacjom. Dlatego projektujemy dostosowane do potrzeb rozwiązania IoT, zapewniające niezawodną wydajność i wyjątkową obsługę klienta. Jesteśmy zaangażowani w ciągłe innowacje, dostarczając najbardziej odporne i bezpieczne rozwiązania na rynku.

Nasze proaktywne podejście gwarantuje, że wyprzedzasz wymagania branżowe dotyczące bezpieczeństwa, zapewniając spokój, wiedząc, że Twoje systemy są chronione 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez względu na wszystko.

Łącząc ważne momenty — dostarczamy niezawodne rozwiązania IoT dla potrzeb życiowych, krytycznych i krytycznych dla biznesu, utrzymując ponad trzy miliony urządzeń połączonych 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Dlaczego Super bezpieczna łączność krytyczna?

Router CSL łączy się z prywatną mobilną siecią APN CSL, ustanawiając bezpieczną łączność internetową w witrynach, w których przewodowe łącze szerokopasmowe są niedostępne, niepraktyczne lub wolne.
CSL oferuje wariant dual SIM, który korzysta z dwóch oddzielnych dostawców telefonów komórkowych, zapewniając najwyższą możliwą dostępność przez połączenie mobilne. CSL zapewnia również opcję tworzenia kopii zapasowych 4G, która służy jako uaktualnienie istniejącej usługi szerokopasmowej, zapewniając bezpieczne prywatne połączenie sieciowe. To rozwiązanie obejmuje mobilną kopię zapasową, która chroni przed przerwami w przewodowym łączu szerokopasmowym, zapewniając ciągłą łączność dla krytycznych połączeń.
Router CSL i router zapasowy CSL są dostępne jako samokontrola lub jako rozwiązanie monitorowane pod kątem ARC. Dostęp zdalny jest włączony przez Cisco AnyConnect, zapewniając bezpieczne bezpośrednie połączenie z dowolnym urządzeniem podłączonym do jednego z naszych routerów. Wszystkie warianty routera są wstępnie skonfigurowane do szybkiej instalacji i są dostarczane z odpowiednim miesięcznym pakietem SIM danych, który pomaga zarządzać kosztami.

Połączenia krytyczne uproszczone dzięki CSL

Zalety

  • Uczciwe użycie Dual SIM, co oznacza brak „wstrząsu rachunkowego”
  • W pełni wstępnie skonfigurowany, co oznacza mniej czasu na miejscu dla inżynierów
  • kompleksowe rozwiązanie, co oznacza szybsze wsparcie
  • Zespoły wsparcia CSL są otwarte codziennie od 5:00 do 23:00.

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne

Urządzenie IoT

Tunel IPSEC w zależności od miejsca docelowego, tj. sterowni, chmury itp