Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

SYMPHONY CLOUD - Cloud-based Intercom System w oparciu o COMMEND

Commend jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań komunikacji domofonowej i bezpieczeństwa. Od ponad 50 lat firma opracowuje innowacyjne systemy kontroli głosowej, wideo i dostępu, stosowane w infrastrukturze krytycznej, budynkach, opiece zdrowotnej, transporcie, a także przemyśle i logistyce.<br/><br/>Z ponad 25 000 zainstalowanymi systemami w ponad 80 krajach, Commend oznacza Trusted. Komunikacja. Zawsze.: zapewnienie najwyższej jakości głosu, cyberbezpieczeństwa, niezawodności i płynnej integracji z istniejącymi środowiskami IT i bezpieczeństwa.

Dlaczego PLATFORMA CHMURY DOMOFONOWEJ Z PRYWATNOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM WEDŁUG PROJEKTU?

Commend Symphony Cloud Intercom to nowa era w komunikacji z bezpieczeństwem.

Symphony łączy się z wdrożeniami lokalnymi i chmurowymi za pośrednictwem VirtuoSIS i Symphony Bridge, i zapewnia klientów mobilnych i internetowych oraz asystenta AI Ivy. Integruje wideo, czujniki, kontrolę dostępu i zarządzanie odwiedzającymi, aby zapewnić inteligentne, bezpieczne i wydajne operacje dla infrastruktury krytycznej, o wysokiej skalowalności, niezawodności i odporności. Usprawnił operacje.

Zalety

  • Symphony Cloud to nasza oparta na chmurze platforma rozwiązań oparta na wysoce skalowalnym sprzęcie, potężnym oprogramowaniu i rozbudowanych funkcjach, z wyraźnym celem wykorzystania mocy obecnych i przyszłych usług w chmurze, w tym sztucznej inteligencji. Symphony Cloud oferuje odpowiednią usługę dla każdego rozmiaru i wymagań.
  • W Commend bezpieczeństwo cybernetyczne jako podstawowa kompetencja zawsze miało bardzo wysoki priorytet. Od początkowego pomysłu na produkt, poprzez wdrożenie i wsparcie operacyjne, prywatność i bezpieczeństwo przez projekty (PSBD) to obietnica dla naszych klientów, wobec której mierzone są cechy i funkcje produktu.
  • Certyfikowany proces rozwoju IEC/ISO-27001 i IEC-62443-4-1, Cyber Security Board, certyfikaty urządzeń, szyfrowane połączenia, strumienie sygnalizacyjne i strumienie mediów (SIPS i SRTP), Scentralizowane zarządzanie oprogramowaniem sprzętowym i pakietami bezpieczeństwa, logowanie pojedyncze (SSO) przy użyciu SAML, całodobowa konfiguracja awaryjna

Dostępne funkcje

przykład wdrożenia

SZKOLENIE LOTNICTWA LUFTHANSA

SZKOLENIE LOTNICTWA LUFTHANSA

Rozwiązanie komunikacyjne oparte na chmurze dla odwiedzających i usług dostawy

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...
Budynki

Efektywna komunikacja dla budynków komercyjnych

Połączenia drzwiowe można odbierać, a drzwi można wygodnie odblokować za pomocą telefonu komórkowego, niezależnie od lokalizacji odbiorcy. Główne wejście, recepcja, parking, miejsce dostawy i punkt odprawy są wyposażone w potężne stacje interkomowe Commend i zewnętrzne.

Często zadawane pytania