Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Virtual Smart Factory for Additive Manufacturing w oparciu o CNC Design

Założona w Melbourne w 1984 roku firma CNC Design jest liderem w dziedzinie rozwiązań opartych na kontroli ruchu i napędach w Australii, Nowej Zelandii i Azji Południowo-Wschodniej i jest jedną z najlepszych na świecie firm zajmujących się modernizacją CNC i maszynami CNC. Jesteśmy przedstawicielem i partnerem serwisowym firmy Siemens w Australii i Azji Południowo-Wschodniej, a także partnerem firmy Güdel. Posiadamy rozległą sieć serwisową w APAC z ponad 150 osobami zlokalizowanymi w naszych biurach w Australii, Indonezji, Nowej Zelandii, Tajlandii, Malezji i Singapurze.<br/><br/>Opracowaliśmy rozwiązania w zakresie produkcji dodatków na dużą skalę (VSF i Innomerix), modernizacji obrabiarek i napędu (RollGrind, WheelLathe i GearCut) oraz testowania przekładni (GearTest).

Dlaczego Elastyczna platforma do produkcji dodatków?

VSF umożliwia produkcję dodatków na dużą skalę za pomocą termoplastycznych/betonu przy użyciu SINUMERIK. Modułowy, dostosowany do nowych materiałów. Przechwytuje precyzyjne cyfrowe odciski palców części, w tym dynamikę termiczną, materiałową i maszynową. Może być wyposażony do stosowania zrównoważonych materiałów.

Zalety

  • Wydajność produkcji poprzez usunięcie kroków pośrednich lub automatyzację kroków ręcznych
  • Cyfrowy odcisk palca produkowanych części z różnych czujników
  • Dostosuj się do nowych części, branż lub materiałów dzięki rozszerzalnej platformie modułowej
  • Zrównoważona i opłacalna produkcja.

Dostępne funkcje

Poznaj zasoby i powiązane produkty

Wymagania wstępne