Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

CLEVR Low-code Scan w oparciu o CLEVR

CLEVR zapewnia cyfrową transformację na dużą skalę, wdrażając rozwiązania Siemens i Mendix, które służą branżom takim jak produkcja, handel detaliczny, energetyka i inne.<br/>Wykorzystujemy technologie PLM, MOM/MES i low-code do optymalizacji produkcji i automatyzacji procesów biznesowych, zapewniając jednocześnie płynną integrację z innymi podstawowymi systemami, takimi jak SAP, IBM i Salesforce. CLEVR łączy wiedzę technologiczną i branżową, aby zapewnić strategiczne rozwiązania, które usprawniają operacje, zwiększają wydajność i umożliwiają cyfryzację dostosowaną do wymagań rynku.

Dlaczego Zoptymalizuj swój potencjał Mendix?

Czy wykorzystujesz Mendix w najlepszy możliwy sposób? Czy potrafisz określić, jakie możliwości Mendix wykorzystać? W jaki sposób Mendix pomaga Ci osiągnąć Twoje strategiczne cele? Czy pracujesz nad ciągłością działalności z Mendix? Jak ustalić, czy zbudowanie własnego zespołu Mendix ma sens?
Celem tego skanowania jest zidentyfikowanie aktualnego i pożądanego stanu oraz udzielenie porad dotyczących pomyślnego zwiększania skalowania Mendix w Twojej organizacji. Ocena ta jest przeprowadzana w interaktywnej sesji w stylu wywiadu z udziałem 2 ekspertów CLEVR. Jest przeznaczony dla klientów korzystających z 1-3 aplikacji Mendix, którzy chcą dalej odkrywać potencjał Mendix. Dzięki dwugodzinnej dyskusji z dwoma członkami kierownictwa Twojej organizacji, pomożemy Ci określić, gdzie przyspieszyć cyfryzację za pomocą Mendix. Wynik zawiera łatwy do udostępnienia przegląd z wyraźnymi oświadczeniami FROM > TO, które pomogą Ci, oraz pragmatyczny raport doradczy z konkretnymi poradami na sekcję w konfiguracji fazy 1 (1-3 miesiące) i fazy 2 (4-6 miesięcy).

Strona 1 cropped.jpg

Zalety

  • Zwiększone wykorzystanie: maksymalizuje skuteczność Mendix
  • Strategic Insights: Zapewnia jasne wskazówki FROD> DO
  • Praktyczne porady: Oferuje etapowe sprawozdanie doradcze
  • Przyspieszona cyfryzacja: identyfikuje obszary do ekspansji o niskim poziomie kodu
  • Świadome decyzje: ułatwia lepsze planowanie strategiczne
  • Zoptymalizowana inwestycja: Zapewnia zwrot z inwestycji Mendix

Dostępne funkcje