Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Comprehensive PLM Training Programs w oparciu o CLEVR

CLEVR zapewnia cyfrową transformację na dużą skalę, wdrażając rozwiązania Siemens i Mendix, które służą branżom takim jak produkcja, handel detaliczny, energetyka i inne.<br/>Wykorzystujemy technologie PLM, MOM/MES i low-code do optymalizacji produkcji i automatyzacji procesów biznesowych, zapewniając jednocześnie płynną integrację z innymi podstawowymi systemami, takimi jak SAP, IBM i Salesforce. CLEVR łączy wiedzę technologiczną i branżową, aby zapewnić strategiczne rozwiązania, które usprawniają operacje, zwiększają wydajność i umożliwiają cyfryzację dostosowaną do wymagań rynku.

Dlaczego Wzmocnij swój zespół dzięki szkoleniom eksperckim PLM?

CLEVR oferuje kompleksowe programy szkoleniowe w przestrzeni PLM, zaprojektowane w celu wyposażenia jednostek i zespołów w umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania narzędzi Siemens. Nasz kurs analizy elementów skończonych Solid Edge umożliwia użytkownikom analizę projektów pod kątem wytrzymałości, rezonansu lub termodynamiki. Kurs PLM Crash Course zapewnia podstawową wiedzę na temat Teamcenter, CAD i znaczenia PLM przy użyciu Siemens Teamcenter i Active Workspace. Dodatkowo oferujemy dostosowane szkolenia na temat NX, Teamcenter i innych tematów Solid Edge, aby sprostać konkretnym potrzebom projektu. Współpraca z CLEVR w zakresie szkoleń PLM oznacza inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji pracowników. Ta strategiczna inwestycja zwiększa indywidualne kompetencje i ogólną wydajność operacyjną, napędzając innowacje w organizacji. Nasze kursy prowadzone przez ekspertów zapewniają, że Twój zespół jest biegły w zakresie najnowszych narzędzi i metodologii, pozycjonując Twoją firmę do trwałego sukcesu.

Zalety

  • Wykwalifikowana siła robocza: inwestuje w rozwój swojego zespołu
  • Efektywność operacyjna: Poprawia ogólną efektywność biznesową
  • Dążenie do innowacji: Promuje innowacje w Twojej organizacji
  • Trwały sukces: pozycjonuje Twoją firmę na długoterminowy sukces
  • Znajomość narzędzi: Zapewnia biegłość zespołu w zakresie najnowszych metodologii
  • Doskonałość projektu: poprawia wyniki projektu i wskaźniki sukcesu

Dostępne funkcje