Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Comprehensive NX CAD Implementation for Marine w oparciu o CLEVR

CLEVR zapewnia cyfrową transformację na dużą skalę, wdrażając rozwiązania Siemens i Mendix, które służą branżom takim jak produkcja, handel detaliczny, energetyka i inne.<br/>Wykorzystujemy technologie PLM, MOM/MES i low-code do optymalizacji produkcji i automatyzacji procesów biznesowych, zapewniając jednocześnie płynną integrację z innymi podstawowymi systemami, takimi jak SAP, IBM i Salesforce. CLEVR łączy wiedzę technologiczną i branżową, aby zapewnić strategiczne rozwiązania, które usprawniają operacje, zwiększają wydajność i umożliwiają cyfryzację dostosowaną do wymagań rynku.

Dlaczego Przekształć projekt statku za pomocą NX CAD?

CLEVR specjalizuje się we wdrażaniu Siemens NX CAD, potężnego narzędzia do zaawansowanego projektowania i inżynierii statków. Nasz oddany zespół morski, składający się z architektów marynarki wojennej, zapewnia płynną i dostosowaną implementację, aby zmaksymalizować wartość NX dla Twoich konkretnych potrzeb. NX bezproblemowo integruje się z Twoim systemem PLM, usprawniając proces projektowania od koncepcji do produkcji. Z dedykowaną funkcją do ogólnego aranżacji statków, projektowania konstrukcji i przygotowania produkcji lub niezrównanymi możliwościami w zaawansowanym modelowaniu, symulacji i analizie. NX zwiększa dokładność projektowania, skraca czas opracowywania i napędza innowacje w przemyśle stoczniowym. Współpracując z CLEVR, zyskujesz dostęp do eksperckich wskazówek i wsparcia, umożliwiając optymalizację procesów projektowania i osiąganie doskonałych wyników. Nasze holistyczne podejście zapewnia, że każdy aspekt projektu statku jest uwzględniany, od początkowej koncepcji do końcowej produkcji, dostarczając kompleksowe rozwiązanie dla nowoczesnej inżynierii morskiej.

Zalety

  • Zwiększona dokładność: Poprawia precyzję projektowania.
  • Skrócony czas opracowywania: przyspiesza proces projektowania.
  • Zoptymalizowany proces projektowania: usprawnia przepływy pracy.
  • Doskonałe wyniki: Osiąga wysokiej jakości wyniki.
  • Doskonałość operacyjna: Zapewnia wydajne operacje.
  • Przewaga konkurencyjna: zapewnia przewagę w przemyśle morskim.

Dostępne funkcje