Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

clever.EMS w oparciu o cleverwatt GmbH

clewatt wspiera firmy w cyfrowej transformacji zarządzania energią dzięki dwukrotnemu podejściu:

Po pierwsze, oprogramowanie cleverwatt automatycznie generuje dogłębny raport optymalizacji, odkrywając istniejące nieefektywności i identyfikując konkretne możliwości oszczędności.

Po drugie, oparta na sztucznej inteligencji platforma Cleverwatt inteligentnie steruje elastycznymi zasobami zużywającymi energię, aby znacznie obniżyć koszty energii dzięki zoptymalizowanej przesunięciu obciążenia opartej na danych.

Dlaczego Inteligentne sterowanie elastycznymi zasobami energetycznymi?

Program clever.EMS umożliwia MŚP obniżenie kosztów energii i dołączenie do nowego rynku energii poprzez wielozadaniową optymalizację aktywów produkcyjnych i konsumpcyjnych. Jest łatwy w konfiguracji i działa niezależnie od producenta, dzięki czemu bez wysiłku można łączyć różnorodne zasoby o potencjale elastyczności, takich jak systemy magazynowania akumulatorów, urządzenia grzewcze i chłodzące, infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych lub systemy sprężonego powietrza.

Schemat systemu Energy management energią

Zalety

  • Zmniejszony koszt energii: clever.EMS obniża koszty energii elektrycznej o > 20% dzięki optymalizacji wielofunkcyjnej. Wykorzystuje elastyczne aktywa, aby jednocześnie obniżyć wysokie opłaty sieciowe, obniżyć średnią cenę zakupu za kWh i zwiększyć konsumpcję własną.
  • Łatwa integracja heterogenicznych zasobów: clever.EMS umożliwia konfigurację typu plug-and-play niezależną od producenta. Platforma szybko integruje różne elastyczne zasoby, umożliwiając klientom wykorzystanie (wcześniej niedostępnego) pełnego potencjału elastyczności w celu optymalizacji.
  • Wykorzystaj elastyczność po stronie popytu: dostęp do DSR jest teraz ważniejszy niż kiedykolwiek. Umożliwia MŚP obniżenie kosztów energii i utrzymanie konkurencyjności na rynku światowym, a jednocześnie stanowi kluczowy element konstrukcyjny, dzięki któremu transformacja energetyczna w naszych społeczeństwach będzie rzeczywiście działać.

Dostępne funkcje

Aplikacje w świecie rzeczywistym

Select...

Optymalizacja baterii C&I

Clever.EMS umożliwia producentom akumulatorów oferowanie swoim klientom C&I optymalizacji wielofunkcyjnej poprzez integrację wutg z Clever.ems. W ten sposób zwrot z inwestycji akumulatorów w segmencie C&I znacznie spada. Dodatkowo umożliwia współoptymalizację z innymi zasobami flex.