Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dlaczego Cerberus DMS?

Ta stacja robocza zarządzania zagrożeniami jest przeznaczona dla systemów bezpieczeństwa i bezpieczeństwa pożarowego. Cerberus DMS to konfigurowalna stacja zarządzania zagrożeniami, która sprawia, że ochrona budynków jest inteligentniejsza, łatwiejsza i bardziej wydajna. Zapewnia zintegrowane podejście do zarządzania i sterowania obiektami z jednego interfejsu. Jako część portfolio Siemens Xcelerator, Cerberus DMS umożliwia klientom przyspieszenie transformacji cyfrowej łatwiej, szybciej i na dużą skalę.

The Cerberus DMS V4 user interface with icons representing fire, access and more.

Kluczowe korzyści

Zachowaj elastyczność

Stwórz własne niestandardowe rozwiązanie: Dzięki elastycznym i internetowym aplikacjom klienckim i mobilnym uzyskasz dostęp do systemu w dowolnym miejscu i czasie. Dodatkowo obsługa dużych i złożonych systemów na wielu serwerach umożliwia bezproblemową nawigację.

Bezproblemowa integracja

Nasza otwarta platforma współpracuje z różnymi protokołami i standardami, w tym OPC, SNMP, BACnet, Modbus i Web Services. Zintegruj wiele dyscyplin w jednym systemie, wprowadzaj zmiany bez wyłączeń i licz na wbudowane zabezpieczenia.

Zmodernizuj swoją instalację

Zmodernizuj instalację DMS, aby móc korzystać z najnowszych innowacji w zakresie zarządzania zagrożeniami: Cerberus DMS oferuje proste ścieżki modernizacji, w tym narzędzie do konwersji MM8000, migrację MK8000 i migrację NCC.

Wyróżnione możliwości