Skip to main content
Ta strona jest wyświetlana przy użyciu automatycznego translatora. Czy chcesz wyświetlić ją w języku angielskim?

Dostępne jako rozwiązanie SaaS

Poznaj moc kapitału w chmurze!

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Capital Harness Designer?

Capital Harness Designer umożliwia inżynierom tworzenie szczegółowych, sprawdzonych i gotowych do produkcji projektów uprzęży. Możesz dostosować narzędzie do swoich konkretnych potrzeb. Funkcje łączenia projektów opartych na zasadach umożliwiają zautomatyzowaną integrację danych wejściowych projektowych z wielu źródeł na szczegółowym poziomie.

Twórz dokładne, gotowe do produkcji projekty uprzęży

Automatyzacja walidacji

Użyj procedur wyboru części, aby automatycznie dodawać przewody, wielordzeniowe, zaciski, uszczelki, zatyczki wnękowe, taśmy, rury, tuleje termokurczliwe i inne elementy wiązki przewodów, aby utworzyć pełny rachunek produkcji materiałów.

Test jak idziesz

Upewnij się, że ostateczny projekt jest zgodny z najlepszymi praktykami określonymi przez Twoją organizację, korzystając z wielu konfigurowalnych kontroli reguł projektowania.

Oblicz potrzeby materiałowe Wykorzystaj zautomatyzowane funkcje inżynieryjne do obliczania długości drutu produkcyjnego, średnic wiązek, zoptymalizowanych pozycji połączeń, ilości taśm, masy wiązki i innych wielkości opisujących gotowy projekt.

Współpraca z funkcją scalania projektów

Łącz zmiany projektowe z mechanicznego projektowania wspomaganego komputerowo (MCAD) i innych narzędzi w istniejące projekty wiązek przewodów w sposób ciągły — bez nadpisywania szczegółów i atrybutów projektu opanowanych lokalnie. „Zasady zmian” określają sposób, w jaki program Capital Harness Designer powinien reagować na zmiany projektu z wielu źródeł; system automatycznie ocenia wpływ zmiany projektu i stosuje zmiany do projektu wiązki przewodów.

Zapewnij spójność z graficznymi szablonami stylizacji

Unikalnie renderuj wiele reprezentacji graficznych z tego samego projektu za pomocą konfigurowalnych szablonów graficznych stylizacji. Korzystając z tej funkcji, możesz tworzyć projekty referencyjne zgodne ze spójnymi standardami i stylami wewnętrznych i automatycznie ponownie renderować projekt - na żądanie - do wymaganych stylów organizacji klientów/dostawców.

Zarządzaj wieloma wiązkami za pomocą opcji i wariantów (OV)

Zarządzaj wieloma wariantami wiązek przewodów z jednego projektu 150%. Narzędzie automatycznie identyfikuje, które komponenty są przypisane do którego wariantu i kompiluje rachunki produkcyjne dla każdego z nich.

Bezpośrednie zmiany projektowe

Ułatwiaj procesy zmian dzięki architekturze Capital zorientowanej na dane. Korzystaj z wielu funkcji zarządzania zmianami, takich jak tabelaryczne i graficzne raporty różnic, zarządzanie wersjami i kontrola zgodności (listy kompilacji).

Zdefiniuj zarządzanie projektami i procesami

Definiuj i stosuj normy projektu, takie jak konwencje nazewnictwa, sprawdzanie reguł projektowych, opcje klienta i warianty. Ograniczenia procesu, takie jak sekwencja zarządzania wydaniami, blokowanie projektu, uprawnienia użytkownika i nazewnictwo komponentów mogą być wymagane.

Dowiedz się więcej