Skip to main content

Dlaczego Capital Harness Designer Essentials?

Oprogramowanie Capital Harness Designer Essentials zapewnia środowisko graficzne do tworzenia rysunków wiązek przewodów i desek. Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia tworzenie projektów uprzęży.

Projektowanie uprzęży prędkości i eliminacja opóźnień występujących w tradycyjnych procesach projektowania

Szybko wdrażaj, aby osiągnąć swoje cele

Używaj go indywidualnie lub wdrażaj z programem Capital Wiring Designer Essentials, umożliwiając płynny przepływ danych projektowych okablowania do powiązanych projektów wiązek przewodów, aby zmniejszyć wysiłek i zminimalizować ryzyko błędów. Sprawdzaj poprawność projektów za pomocą zintegrowanego zachowania elektrycznego i automatyzacji projektowania z wyborem części.

Projektuj z pewnością

Zintegruj okablowanie, wiązki przewodów i mechaniczne projekty wspomagane komputerowo, aby promować ponowne wykorzystanie, spójność danych i współpracę między domenami. Zautomatyzuj generowanie stołów złączy, drutu i łączników. Oblicz długość drutu, uwzględnij wartości dodatku/wyłączania zacisków i złącza. Zintegruj okablowanie i projekt wiązki przewodów, aby importować przewody, złącza i złącza. Długość drutu z adnotacją wsteczną. Używaj wbudowanych inteligentnych bibliotek komponentów i symboli.

Automatyzacja raportówAutomatycznie generuj raporty produkcji wiązek przewodów, w tym zestawienia materiałów (BOMs) i listy cięcia.

Monitoruj metryki do wczesnej korekty

Skorzystaj z analizy, aby wykryć problemy na wczesnym etapie procesu projektowania, gdzie są najmniej czasochłonne i kosztowne w poprawianiu.

Automatyzacja zadań
Automatycznie wypełniaj tabele złączy w miarę dodawania przewodów, wybierania zacisków i generowania tabel przewodów.

Przyspiesz proces projektowania uprzężyZaimplementuj potężny automatyczny selektor części, który automatycznie konfiguruje i wybiera zaciski, uszczelki i przewody dla każdego złącza, w tym uprawnienia dla dodatków i pułapek. Eliminuje to główne źródło problemów występujących w tradycyjnym procesie projektowania.

Szybkie generowanie dokumentacjiPo ukończeniu uprzęży użyj zaawansowanych funkcji raportowania, aby wygenerować dokumentację wymaganą do produkcji. Raporty są generowane automatycznie bezpośrednio z rysunku projektu, zapewniając szybkie i dokładne informacje. Może to znacznie skrócić czas realizacji produkcji i zapobiec błędom produkcyjnym.

Korzystaj z elastycznych opcji układu deskiZastosuj szybki układ graficzny i inżynierię projektów uprzęży i desek. Rysuj wiązki nieskalowane lub pełnowymiarowe, korzystając z możliwości układu deski.

Poprawa przychodów

Łatwe wdrażanie narzędzia w istniejących procesach i środowiskach. Zazwyczaj zwrot z inwestycji osiąga się w mniej niż 12 miesięcy.



Łatwe skalowanie w razie potrzeby
Wykorzystaj Pakiet Capital Essentials, który został zaprojektowany z myślą o szybkim wdrożeniu i łatwej instalacji, aby osiągnąć dramatyczny zwrot z inwestycji przy użyciu zaawansowanej funkcjonalności. Używaj narzędzi do projektowania i uprzęży pojedynczo lub wdrażaj je razem. Pozwól na płynny przepływ danych projektowych okablowania do powiązanych konstrukcji wiązek przewodów, aby zmniejszyć wysiłek i zminimalizować ryzyko błędów. W razie potrzeby użytkownicy mogą bezproblemowo aktualizować pełny pakiet oprogramowania Capital.

Dowiedz się więcej