Dlaczego watro wybrać oprogramowanie Capital Harness Analyzer?
Capital Harness Analyzer umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie treści graficznych, elastyczne raportowanie i przygotowywanie danych. Praktycznie sprawdź pełny proces rozwoju systemu okablowania z kontrolą reguł projektowych (DRC).
Wyświetlanie i analizowanie ukończonej konstrukcji wiązki przewodów
Oszczędzaj czas dzięki elastycznym skrótom projektowymUmożliwia wyświetlanie i analizę całego projektu elektrycznego w oparciu o KBL lub VEC, w tym dane 2D i/lub 3D. Każda reprezentacja jest połączona ze sobą za pomocą hiperłączy.
Rozszerz funkcjonalność z makrami
Rozszerz standardową funkcjonalność, pisząc procedury makro w celu wdrożenia firmowych reguł i procesów IP. Każda procedura dostępna w tych językach programowania rozszerza funkcjonalność już zapewnioną przez Capital Harness Analyzer, aby ograniczyć powtarzalne zadania.
Twórz wszechstronne schematy
Podstawowe tworzenie schematu dynamicznego na zmiennych, takich jak obliczenie końca złącza lub średnicy wiązki na wybranych modułach funkcjonalnych. Używanie konfiguracji, definicji grup zespołów do produkcji lub porównywanie różnych wersji z informacjami o delta.
Polegaj na zarządzaniu zmianamiRedlining i proste zmiany w ochronie pakietów są przekazywane z powrotem do Capital Harness Designer LD, bez manipulowania oryginalnym dokumentem.
Eksportuj potrzebne plikiEksportuj dane z różnych etapów pracy w formacie PDF, zestawienie materiałów lub dokumenty Excel. Dane są zawsze dynamiczne dla wybranych obiektów.
Odnieś sukces dzięki kapitałowi
Capital Harness Analyzer kapitałowych jest uzupełniony przez Capital Harness Designer LD i Capital Harness Costing LD narzędzia.
Czym jest Capital Harness Analyzer?
Capital Harness Analyzer umożliwia wizualizację i analizę danych technicznych pojazdów w oparciu o ustalone formaty branżowe, w tym KBL. Nawigacja jest łatwa, a przeglądanie między prezentacjami 2D i 3D jest płynne. Elastyczne skróty projektowe umożliwiają wyświetlanie i analizowanie całego projektu elektrycznego.